TPS23521
Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit zweifacher Strombegrenzung und zweifacher Gate-Ansteuerung
TPS23521
- –10-V to –80-V DC Operation, –200-V Absolute Maximum
- Soft Start Cap Disconnect
- Dual Hot Swap Gate Drive
- 400-µA Gate Sourcing Current
- Dual Current Limit (based on VDS)
- 25 mV ±4% When Low VDS
- 3 mV ±25% When High VDS
- Programmable UV(±1.5%) and OV (±2%)
- Programmable Hysteresis (±11%)
- Retries After Time Out
- 16-Pin TSSOP
The TPS23521 is a high performance hot swap that enables high power telecom systems to comply with stringent transient requirements. The 200-V absolute maximum rating makes it easier to survive lightning surge tests (IEC61000-4-5). The soft start cap disconnect allows for the use of smaller hot swap FETs by limiting the inrush current, without hurting the transient response. The dual hot swap gate driver saves space and BOM cost in high power applications that require multiple hot swap FETs.The 400-µA sourcing current allows fast recovery, which helps to avoid system resets during lightning surge tests. The dual current limit makes it easier to pass brown outs and input steps such as required by the ATIS 0600315.2013. Finally, it offers accurate undervoltage and overvoltage protection with programmable thresholds and hysteresis.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS23521: –48-V High Performance Hot Swap Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 06 Dez 2017 |
| White paper | Floating Ground Hot-Swap Architecture to Enable Robust Protection on 800V or ±400V DC Power Distribution | PDF | HTML | 10 Mär 2026 | |
| Application note | Output Voltage Clamping Using TPS23521 to Meet NEBS Compliance | PDF | HTML | 03 Sep 2024 | |
| Application note | Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps | 28 Jun 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.