TPS2359
Zweikanaliger Hot-Swap-Controller für 8,5 bis 15 V mit VerODERung und Ad-VancedMC-Konformität
TPS2359
- ATCA AdvancedMC™ Compliant
- Full Control for Two AdvancedMC Modules
- Independent 12-V Current Limit and Fast Trip
- 3.3-V and 12-V FET ORing for MicroTCA
- Internal 3.3-V Current Limit and ORing
- Power Good and Fault Reporting Through I2C
- I2C Programmable Fault Times and Current Limits
- FET Status Bits for all Channels
- 36-Pin PQFN Package
- 3-V and 12-V Interlock for AdvancedMC Compliance
The TPS2359 dual-slot hot-plug controllers perform all necessary power interface functions for two AdvancedMC™ (Advanced Mezzanine Card) modules.
Two fully integrated 3.3-V channels provide inrush control, over-current protection, and FET ORing. Two 12-V channels provide the same functions using external FETs and sense resistors. The 3.3-V current limits are factory set to AdvancedMC™ compliant levels and the 12-V current limits are programmed using external sense resistors. The accurate current sense comparators of the TPS2359 satisfy the narrow ATCA™ AdvancedMC™ current limit requirements.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Full Featured Dual-Slot AdvancedMC™ Controller datasheet (Rev. H) | 20 Mai 2013 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Selection guide | Hot Swap Selection Tool | 28 Jul 2015 | ||
User guide | TPS2359 Dual-Slot ATCA AdvancdMC Controller with I2C Evaluation Module | 15 Mai 2008 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.