TPS24710
Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung mit Fehlerausgang
TPS24710
- 2.5-V to 18-V Operation
- Accurate Current Limiting for Startup
- Programmable FET SOA Protection
- Accurate 25-mV Current-Sense Threshold
- Power-Good Output
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Programmable Fault Timer
- Programmable UV Threshold
- Drop-In Upgrade for LTC4211 – No Layout
Changes - PG, FLT Active-High and Active-Low Versions
- MSOP-10 Package
The TPS24710/11/12/13 is an easy-to-use, 2.5 V to 18 V, hot-swap controller that safely drives an external N-channel MOSFET. The programmable current limit and fault time protect the supply and load from excessive current at startup. After startup, currents above the user-selected limit will be allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when the load is immediately disconnected from source. The low, 25mV current sense threshold is highly accurate and allows use of smaller, more efficient sense resistors yielding lower power loss and smaller footprint.
Programmable power limiting ensures the external MOSFET operates inside its safe operating area (SOA) at all times. This allows the use of smaller MOSFETS while improving system reliability. Power good and fault outputs are provided for status monitoring and downstream load control.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2471x 2.5-V to 18-V High-Efficiency Power-Limiting Hot-Swap Controller datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 03 Nov 2015 |
Application note | Reliable Startup with Large and Unknown Capacitive Loads (Rev. A) | PDF | HTML | 07 Feb 2022 | |
Application note | Discrete Solution for TPS24711 to Achieve Insertion ON Delay and Fast Turn OFF | 19 Mär 2019 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Selection guide | Hot Swap Selection Tool | 28 Jul 2015 | ||
EVM User's guide | Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) | 10 Sep 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS24710EVM-003 — Evaluierungsmodul für Hotswap-Controller mit positiver Spannung und Leistungsbegrenzung
The TPS24710EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24710 positive voltage power-limiting hot swap controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller in latch off mode with an external MOSFET.
The TPS24710EVM-003 may also be used to evaluate the (...)
TPS24710 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.