TPS24720
Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung und Stromüberwachung
TPS24720
- 2.5-V to 18-V Operation
- Accurate Current Limiting for Startup
- Programmable FET SOA Protection
- Adjustable Current Sense Threshold
- Programmable Fault Timer
- Power-Good Output
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Analog Load-Current Monitor Output
- Programmable UV and OV
- Low-current Standby Mode
- FET Fault Detection Flag
- 3-mm × 3-mm, 16-Pin QFN package
The TPS24720 is an easy-to-use, full-featured protection device for 2.5-V to 18-V power rails. This hot-swap controller drives an external N-channel MOSFET, while protecting source, load and external MOSFET against multiple potentially damaging events. During startup, load current and MOSFET power dissipation are limited to user-selected values. After startup, currents above the user-selected limit will be allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when load is immediately disconnected from source.
Programmable power limiting ensures the external MOSFET operates inside its safe operating area (SOA) at all times. This allows use of smaller FETs while improving system reliability. Power good, Fault, FET Fault, and current monitor outputs are provided for system status monitoring and downstream load control.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS24720 2.5-V to 18-V High-Efficiency Adjustable Power-Limiting Hot-Swap Controller With Current Monitor and Overvoltage Protection datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 14 Apr 2016 |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Selection guide | Hot Swap Selection Tool | 28 Jul 2015 | ||
EVM User's guide | Using the TPS24720EVM (Rev. A) | 10 Sep 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS24720EVM-001 — Evaluierungsmodul für TPS24720-Hot-Swap-Controller mit positiver Spannung und Leistungsbegrenzung
The TPS24720EVM-001 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24720 positive voltage power-limiting hot swap Controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller operating in latch off or re-try mode with an external MOSFET.
TPS24720 TINA-TI Transient Reference Design (Latched)
TPS24720 TINA-TI Transient Reference Design (Retry)
TPS24720 Unencrypted PSpice Transient Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.