TPS24771
Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit hoher Leistung mit analoger Stromüberwachung
TPS24771
- 2.5V to 18V Bus Operation (30V abs max)
- Programmable Protection Settings:
- Current Limit: ±5% at 10mV
- Fast Trip: ±10% at 20mV
- Programmable FET SOA Protection
- Programable Response Time for Fast Trip
- Dual Timer (Inrush/Fault)
- Analog Current Monitor (1% at 25mV)
- Programmable UV and OV
- Status Flags for Faults and Power Good
- 4mm × 4mm 24-pin QFN
- 70 = Latch, 71 = Retry, 72 = Fast Latch Off
The TPS2477x is a high performance analog Hot Swap Controller for 2.5 V to 18 V systems. The precise and highly programmable protection settings of the TPS2477x aid the design of high power high availability systems where isolating faults is critical.
Programmable current limit, fast shut down, and fault timer protect the load and supply during fault conditions such as a hot - short. The fast shutdown threshold can be tuned to ensure a fast response to real faults, while avoiding nuisance trips. Programmable Safe Operating Area (SOA) protection and the inrush timer keep the MOSFET safe under all conditions. After asserting power good, TPS2477x acts as a circuit breaker and runs the fault timer during over current events, but doesn’t current limit. It shuts down after the fault timer expires. Two independent timers (inrush/fault) allow the user to customize protection based on system requirements.
Finally, the flexibility of the TPS2477x aid Hot Swap design for the 240 VA requirement and a design example is shown in the datasheet.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM für hochleistungsfähige Hot-Swap-Anwendungen
The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.
TPS24771 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.