TPS25921A
4,5 V bis 18 V, 90 mΩ, 0,4–1,6 A, eFuse mit Auto-Retry-Fehlerantwort
TPS25921A
- 4.5 V – 18 V Operating Voltage, 20 V (Max)
- 90 mΩ RDS(ON) (Typical)
- 0.4 A to 1.6 A Adjustable Current Limit
- ±2% Accurate ILIMIT at 1A at 25°C
- ±3% Overvoltage, Undervoltage Threshold
- Programmable dVO/dt Control
- Fault Output for Thermal Shutdown, UVLO and
OVP - –40°C to 125°C Junction Temperature Range
- Auto-Retry and Latch-Off Versions
- UL2367 Recognized - File No. E169910
- UL60950 - Safe during Single Point Failure Test
The TPS25921 is a compact, feature rich eFuse with a full suite of protection functions. The wide operating voltage allows control of many popular DC buses. The precise ±2% current limit, at room temperature, provides excellent accuracy making the TPS25921 well suited for many system protection applications.
Load, source and device protection are provided with multiple programmable features including overcurrent, overvoltage and undervoltage. 3% threshold accuracy for UV and OV, ensures tight supervision of bus voltages, eliminating the need for supervisor circuitry. Fault flag output (FLT) is provided for system status monitoring and down stream load control.
For hot-plug-in boards, TPS25921 provides in-rush current control and programmable output ramp-rate. Output ramp rate is programmable using a capacitor at soft-start (SS) pin, for maximum design flexibility.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS25921x 4.5V - 18V eFuse with Precise Current Limit and Over Voltage Protection datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 11 Nov 2015 |
| Certificate | TPS25921 CB Test Certificate IEC 62368-1 | 09 Jul 2021 | ||
| Functional safety information | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 18 Mär 2020 | ||
| Certificate | TPS25921x UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 17 Jan 2020 | ||
| E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 03 Jul 2019 | ||
| Application note | Basics of eFuses (Rev. A) | 05 Apr 2018 | ||
| Technical article | How adding an eFuse will protect your brand’s reputation | PDF | HTML | 21 Jun 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4,5–18 V-eFuse mit Präzisionsstrombegrenzung – Evaluierungsmodul
Die eFuses TPS25921xD bieten integrierte Hochstromschaltkreisschutz- und Power-Management-Lösungen in kompakten Gehäusen. Diese Bausteine verwenden nur wenige externe Komponenten und bieten mehrere Schutzmodi sowie einen robusten Schutz vor Überlasten, Kurzschlüssen, Spannungsspitzen und (...)
TPS25921A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00420 — ADC-basierter, digital isolierter 16-Kanal-AC/DC-Wandler mit Binäreingang und großem Eingangsspannun
TIDA-00331 — Lösung zur Präzisionsleistungsbegrenzung
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through (...)
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.