TPS25961
EFuse, 2,7 bis 19 V, 100 mΩ, mit Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz
TPS25961
- Wide input voltage range: 2.7V to 19V
- 21-V absolute maximum
- Low on-resistance: Ron = 106-mΩ (typical)
- Active high enable input with adjustable undervoltage lockout (UVLO)
- Overvoltage protection with a response time of 1.3µs (typical)
- Fixed internal threshold: 5.98 V (typical)
- Adjustable threshold using external resistor divider
- Overcurrent protection:
- Adjustable current limit threshold: 0.1A to 2A
- Current limit accuracy:
- ±20% (typical) across current range
- ±18% (maximum) at 1.45-A current limit, TA = 25°C
- Short-circuit protection with a response time of 5µs (typical)
- Output slew rate control (dVdt): 5.17 V/ms (typical)
- Overtemperature protection (OTP)
- Auto-retry after fault
- Low quiescent current: 130 µA (typical)
- UL 2367 recognition (pending)
- IEC 62368 CB certification (pending)
- Small footprint: 2 mm × 2 mm SON package
The TPS25961 eFuse (integrated FET hot-swap device) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The device provides multiple protection modes using very few external components and is a robust defense against overloads, short-circuits, voltage surges, and excessive inrush current. Output current limit level can be set with a single external resistor. Inrush current is managed using output slew rate control internally. To protect an input overvoltage condition, the device provides an option to externally set a user-defined overvoltage cutoff threshold or use a fixed internal threshold.
The devices are characterized for operation over a junction temperature range of –40 °C to +125 °C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS25961 2.7-V–19-V, 106-mΩ, eFuse With Adjustable Current Limit and Short-Circuit Protection datasheet | PDF | HTML | 05 Dez 2022 |
Application brief | Performance, Space, and Cost Optimized Protection Using TPS25961 | PDF | HTML | 25 Jan 2023 | |
EVM User's guide | TPS25961EVM: Evaluation Module for TPS25961 eFuse | PDF | HTML | 29 Aug 2022 | |
Certificate | TPS25961EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 29 Jul 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS25961EVM — TPS25961-Evaluierungsmodul für eFuse mit 2,7 V bis 19 V, 2 A, 100 mΩ
Der TPS25961EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TPS25961 eFuse. Der TPS25961-Baustein ist eine 2-A-eFuse für 2,7 bis 19 V mit integriertem 100-mΩ-FET mit Einschaltstromschutz, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz sowie Strombegrenzung.
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.