LM3631
Controlador de retroiluminación WLED integrado y alimentación de polarización para paneles LCD
LM3631
- Drives up to Two Strings with Maximum of Eight LEDs in Series
- Integrated Backlight Boost with 29-V Maximum Output Voltage
- Two Low-Side Constant-Current LED Drivers with 25-mA
Maximum Output Current
- Backlight Efficiency Up to 90%
- 11-Bit Linear or Exponential Dimming with up to 17-Bit Output
Resolution - External PWM Input for CABC Backlight Operation
- LCD Bias Efficiency > 85%
- Programmable Positive LCD bias, 4-V to 6-V, 100-mA Maximum
Output Current - Programmable Negative LCD bias, –4-V to –6-V,
80-mA Maximum Output Current - Two Positive Programmable LDO Reference Outputs
- 4-V to 6-V, 50-mA Maximum Output Current
- 1.8-V to 3.3-V, 80-mA Maximum Output Current
- 2.7-V to 5-V Input Voltage Range
The LM3631 is a complete LCD backlight and bias power solution for mobile devices. This one-chip solution has an integrated high-efficiency backlight LED driver and positive/negative bias supplies for LCD drivers addressing the power requirements of high-definition LCDs. Integrated solution allows small solution size while still maintaining high performance.
Capable of driving up to 16 LEDs, the LM3631 is ideal for small- to medium-size displays. Two additional programmable LDO regulator outputs can be used to power display controller, LCD gamma reference, or any additional peripherals.
A high level of integration and programmability allows the LM3631 to address a variety of applications without the need for hardware changes. Voltage levels, backlight configuration, and power sequences are all configurable through I2C interface.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM3631EVM — Módulo de evaluación de potencia de polarización y retroiluminación LCD completo LM3631EVM
The Texas Instruments LM3631 Evaluation Module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM3631 Complete LCD Backlight and Bias Power unit. The LM3631EVM uses the LM3631’s three LDO regulators and an inverting charge pump to provide +-5.6V, 5.5V and 3.3V output (...)
LM3532SW-LINUX — Controlador Linux para LM3532
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: No
Available through git.ti.com: (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.