LMH0303
Controlador de cable HD/SD SDI 3G con detección de cable
LMH0303
- Supports ST 424 (3G), 292 (HD), and 259 (SD)
- Data Rates up to 2.97 Gbps
- Supports DVB-ASI at 270 Mbps
- Cable Detect on Output
- Loss of Signal Detect at Input
- Output Driver Power-Down Control
- Typical Power Consumption: 130 mW in SD Mode
and 155 mW in HD Mode - Typical Power Consumption of the Power-Save
Mode: 4 mW - Single 3.3-V Supply Operation
- 75-Ω Single-Ended Outputs
- 100-Ω Differential Input
- Selectable Slew Rate
- Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
- 16-Pin WQFN Package
- Footprint Compatible With the LMH0302
The LMH0303 device is designed for use in ST 424, ST 292, ST 344, and ST 259 serial digital video applications. The LMH0303 drives 75-Ω transmission lines (Belden 1694A, Belden 8281, or equivalent) at data rates up to 2.97 Gbps.
The LMH0303 includes intelligent sensing capabilities to improve system diagnostics. The cable detect feature senses near-end termination to determine if a cable is correctly attached to the output BNC. Input loss of signal (LOS) detects the presence of a valid signal at the input of the cable driver. These sensing features may be used to alert the user of a system fault and activate a deep power-save mode, reducing the power consumption of the cable driver to 4 mW. These features are accessible through an SMBus interface.
The LMH0303 provides two selectable slew rates for ST 259 and ST 424 or 292. The output amplitude is adjustable ±10% in 5-mV steps through the SMBus.
The LMH0303 is powered from a single 3.3-V supply. Power consumption is typically 130 mW in SD mode and 155 mW in HD mode. The LMH0303 is available in a 16-pin WQFN package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SNLC005 — SD303EVK / SD307EVK User Files
Productos y hardware compatibles
Productos
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.