LP5810
Controlador LED RGBW de 4 canales con I2C y control automático de animación
LP5810
- Operating voltage range:
- V CC range: 2.7 V to 5.5 V
- Logic pins compatible with 1.8 V, 3.3 V, and 5 V
- 4 constant current sinks with high precision:
- 0.1-mA to 51-mA per current sink
- Device-to-device error: max ±5%
- Channel-to-channel error: max ±5%
- Ultra-low headroom voltage: 110 mV (typ.) at 25.5 mA; 210 mV (typ.) at 51 mA
- PWM phase shift configurable for each LED
- Ultra-low power consumption:
- Standby: I STB = 26 µA (typical) when CHIP_EN = 0 (data retained)
- Active: I NOR = 0.4 mA (typical) when LED current = 25.5 mA
- Analog dimming (current gain control)
- Global 1-bit Maximum Current (MC): 25.5 mA or 51 mA
- Individual 8-bit Dot Current (DC) setting
- PWM dimming up to audible-noise-free 24 kHz
- Individual 8-bit PWM dimming resolution
- Linear or exponential dimming curves
- Autonomous animation engine control
- Individual LED dot open/short detection
- Integrated de-ghosting function
- 1-MHz (max.) I 2C interface
- –40°C to 85°C operating temperature range
The LP5810 is a 4-channel RGBW LED driver with autonomous animation engine control. The device has ultra-low normal operation current with 0.4-mA (typical) when illuminate LEDs.
Both analog dimming and PWM dimming methods are adopted to achieve powerful dimming performance. The output current of each LED can be adjusted with 256 steps from 0.1 mA to 25.5 mA or 0.2 mA to 51 mA. The 8-bit PWM generator enables smooth and audible-noise-free dimming control for LED brightness.
The autonomous animation engine can significantly reduce the real-time loading of controller. Each LED can be configured through the related registers to realize vivid and fancy lighting effects. The device can generate 6-MHz clock signal and use it for synchronizing the lighting effects among multiple devices.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP58104-Channel RGBWLED Driver with Autonomous Control datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 21 nov 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LP5811-10EVM — Módulo de evaluación LP5811 e LP5810
Los módulos de evaluación (EVM) LP5811 y LP5810 muestran todas las características de los controladores LED LP5811 y LP5810. LP581XEVM-GUI se utiliza para conectarse con USB2ANY al EVM. El EVM tiene entradas I²C a través del adaptador de interfaz USB2ANY.
LP5813-12WCSPEVM — Módulo de evaluación LP5813/LP5812 para controlador LED de matriz 4 × 3 con control de animación aut
El módulo de evaluación LP5813/12 muestra todas las características de los controladores LED RGB LP5813 y LP5812 de matriz 4 × 3. La diferencia entre los dos dispositivos es con o sin función de elevador síncrono. La interfaz gráfica de usuario (GUI) LP581x se utiliza para conectarse con USB2ANY al (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.