TPS3808
Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TPS3808
- Power-on reset generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
- Very low quiescent current: 2.4 µA typical
- High threshold accuracy: 0.5% typical
- Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V and adjustable voltage down to 0.4 V are available
- Manual reset ( MR) input
- Open-drain RESET output
- Temperature range: –40°C to 125°C
- Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages
The TPS3808 family of microprocessor supervisory circuits monitors system voltages from 0.4 V to 5 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset ( MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset ( MR) return above the respective thresholds.
The TPS3808 device uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy for VIT ≤ 3.3 V. The reset delay time can be set to 20 ms by disconnecting the CT pin, 300 ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted between 1.25 ms and 10 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808 device has a very low typical quiescent current of 2.4 µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in the SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages, and is fully specified over a temperature range of –40°C to 125°C (TJ).
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SN65DSI83Q1-EVM — Módulo de evaluación del circuito integrado FlatLink™ y DSI MIPI® a puente LVDS
SN65DSI85EVM — SN65DSI85 Módulo de evaluación de MIPI® DSI de doble canal a puente LVDS FlatLink™ de doble enlace
SN65DSI85Q1-EVM — Módulo de evaluación de MIPI® DSI de doble canal a puente LVDS FlatLink™ de doble enlace
TDP158RSBEVM — Módulo de evaluación del recontrolador de 6 Gbps con acoplamiento de CA a TMDS y HDMI™
TPS3808G01DBVEVM — Módulo de evaluación para circuito de supervisión de retardo programable, corriente quiescente baja
The TPS3808G01DBVEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS3808G01 low quiescent current (IQ), programmable-delay supervisory circuit IC in the DBV or 6-pin SOT-23 package.
BEAGLE-3P-BBONE-AI — Placa de desarrollo BeagleBone® AI AM5729 para inteligencia artificial integrada
Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)
EVMK2GX — Módulo de evaluación 66AK2Gx de 1 GHz
El módulo de evaluación (EVM) EVMK2GX (también conocido como "K2G") de 1 GHz permite a los desarrolladores comenzar inmediatamente a evaluar la familia de procesadores 66AK2Gx y acelerar el desarrollo de audio, control de motores industriales, protección de redes inteligentes y otras aplicaciones (...)
EVMK2GXS — Módulo de evaluación 66AK2Gx (K2G) de 1 GHz y alta seguridad
El módulo de evaluación (EVM) K2G de 1 GHz de alta seguridad permite a los desarrolladores comenzar a evaluar y probar la programación de la versión de desarrollo de alta seguridad del procesador 66AK2Gx, y acelerar la siguiente etapa del desarrollo de productos con arranque seguro para (...)
SPRCA41 — G3 Data Concentrator Development Package Software (v4.5.0.10)
Productos y hardware compatibles
TPS3808G01 TINA-TI Transient Reference Design
TPS3808G01 TINA-TI Transient Spice Model
TPS3808G01 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution BOM
Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution CAD Files
Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Gerber
Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution PCB
Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Schematic
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-050034 — Diseño de referencia de fuente de alimentación integrada para el procesador NXP i.MX 7D
El diseño de hardware consta de DDR3L SDRAM (2x512MB), memoria flash NOR serial de 64MB, eMMC 5.0 iNAND de 8GB, interfaz de tarjeta SD v3.0, conector (...)
PMP23366 — Diseño de referencia de dispositivo con alimentación (PD) de clase 6 de alimentación a través de Eth
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
PMP20859 — Diseño de referencia de PD PoE redundante de doble entrada con transición suave
TIDA-01214 — Diseño de referencia de módulo de entrada analógica de alta precisión aislado con ADC de 16 bits y a
TIDA-050001 — Diseño de referencia de protección contra ESD HDMI 2.0
TIDEP0046 — Diseño de referencia de simulación Monte-Carlo en AM57x con OpenCL para aceleración DSP
TIDEP0047 — Diseño de referencia de las consideraciones sobre el diseño térmico y de energía con el procesador A
TIDA-00847 — Diseño de referencia de módulo binario optimizado en tamaño y costo con aislador digital con aliment
TIDEP0036 — Diseño de referencia con TMS320C6657 para implementar una solución de códec OPUS eficaz
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.