TPS92621-Q1
Controlador LED de canal único y 40 V de lado alto de alta corriente con uso compartido térmico para
TPS92621-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, T A
- Wide input voltage range: 4.5 V to 40 V
- Thermal sharing by external shunt resistor
- Low supply current in fault mode
- Single high-precision current regulation:
- Up to 300-mA current output
- ±5% accuracy over full temperature range
- Current setting by resistor
- PWM pin for brightness control
- Low dropout voltage:
- Maximum dropout: 300mV for 150 mA
- Maximum dropout: 600mV for 300 mA
- Diagnostics and protection
- LED open-circuit with auto-recovery
- LED short-to-GND with auto-recovery
- Diagnostic enable with adjustable threshold
- Fault bus configurable as one-fails-all-fail
- Thermal shutdown
- Operation junction temperature range:–40°C to 150°C
The TPS92621-Q1 single-channel LED driver includes a unique thermal management design to reduce temperature rising on the device. The TPS92621-Q1 is a linear driver directly powered by automotive batteries with large voltage variations to output full current loads up to 300 mA. Shunt resistor is leveraged to share output current and dissipate power out of the driver. The device full-diagnostic capabilities include LED open, LED short-to-GND circuit, and device overtemperature protection.
The one-fails-all-fail feature of TPS92621-Q1 can work together with other LED drivers, such as the TPS9261x-Q1, TPS9262x-Q1, TPS9263x-Q1, and TPS92830-Q1 devices, to address different requirements.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS92621-Q1 Single-Channel, Automotive, High Side LED Driver with Thermal Sharing datasheet | PDF | HTML | 05 abr 2023 |
| Certificate | TPS92621Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 24 jul 2023 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS92621Q1EVM — Módulo de evaluación TPS92621-Q1 para controlador LED de lado alto de 40 V de canal único con uso co
TPS92621Q1EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del TPS92621-Q1, que es un controlador LED lineal de canal único con diagnóstico LED completo para aplicaciones de iluminación automotriz. La térmica es un desafío de diseño cuando se utiliza un controlador LED (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.