TPS92633
Controlador LED de tres canales de lado alto con uso compartido térmico y binning fuera de placa
TPS92633
- Wide input voltage range: 4.5 V to 40 V
- Thermal sharing by external shunt resistor
- Low supply current in fault mode
- Three high-precision current regulation:
- Up to 150-mA current output for each channel
- ±5% accuracy over full temperature range
- Independent current setting by resistor
- Independent PWM pin for brightness control
- Support off-board brightness binning resistor
- Support external NTC for current derating
- Low dropout voltage:
- Maximum dropout: 600 mV at 150 mA
- Diagnostics and protection
- LED open-circuit with auto-recovery
- LED short-to-GND with auto-recovery
- Single LED short-circuit detection with auto-recovery
- Diagnostic enable with adjustable threshold
- Fault bus configurable as either one-fails–all-fail or only-failed-channel off (N-1)
- Thermal shutdown
- Operation junction temperature range: –55°C to 150°C
The TPS92633 three-channel LED driver includes an unique thermal management design to reduce temperature rising on the device. The TPS92633 is a linear driver to output full current loads up to 150 mA per channel. External shunt resistors are leveraged to share output current and dissipate power out of the driver. The TPS92633 also drives LED units and off-board brightness binning resistors to simplify the manufacturing process and lower whole system cost. Its full-diagnostic capabilities include LED open, LED short-to-GND circuit and single LED short circuit detection.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS92633 Three-Channel High-Side LED Driver with Thermal Sharing and Off-Board Binning datasheet | PDF | HTML | 11 jun 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS92633Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador LED lineal de lado alto de tres canales para automoción TPS92633
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.