TPSM843620E
Módulo de alimentación reductora SWIFT™ síncrono de 6 A, entrada de 4&nbs
TPSM843620E
- Fixed-frequency, internally-compensated advanced current mode (ACM) control
- Small form factor 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm, 15-pin DFM package MicroSiP power module
- High-efficiency, integrated 25mΩ and 6.5mΩ MOSFETs, inductor and basic passives
- 4V to 18V input voltage range
- 0.5V to 5.5V output voltage range
- Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
- Five selectable switching frequencies: 500kHz, 750kHz, 1MHz, 1.5MHz, and 2.2MHz
- Synchronizable to an external clock
- 0.5V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
- Selectable soft-start times: 0.5ms, 1ms, 2ms, and 4ms
- Monotonic start-up into prebiased outputs
- Selectable current limits to support lower current operation
- Enable with adjustable input undervoltage lockout
- Power-good output monitor
- Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
- Pin-to-pin compatible with 8A - TPSM843820E3A - TPSM843320E
- – 55°C to 125°C operating junction temperature
TPSM843620E is a highly efficient, small, and flexible synchronous step-down DC-DC converter in a MicroSiP power module package that is easy to use. The module operates up to 18V input with fixed-frequencies that are resistor adjustable by system designer. The embedded IC is internally compensated which reduces external components and design size. The integrated high-frequency capacitor reduces the transient peak at switching node.
The TPSM843620E module employs an internally compensated, fixed-frequency advanced current mode control. The device is capable of providing high efficiency while running at a switching frequency up to 2.2MHz. The fixed frequency controller can operate from 500kHz to 2.2MHz and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft-start times, monotonic start-up into prebiased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for synchronous buck converter
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
USIP (SIT) | 15 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.