TPS7H2201-SP
- Standard micro circuit available, SMD 5962R17220
- Vendor item drawing available, VID V62/23608
- Radiation performance:
- Radiation hardness assurance (RHA) up to TID 100krad(Si)
- Single event latchup (SEL), single event burnout (SEB), and single event gate rupture (SEGR) immune to LET = 75MeV-cm2/mg
- SEFI/SET characterized to LET = 75MeV-cm2/mg
- Integrated single channel eFuse
- Input voltage range: 1.5V to 7V
- Low on-resistance (RON) of :
- 35mΩ maximum at 25°C and VIN = 5V for CFP and KGD
- 23mΩ maximum at 25°C and VIN = 5V for HTSSOP
- 6-A maximum continuous switch current
- Low control input threshold enables use of 1.2, 1.8, 2.5, and 3.3V logic
- Configurable rise time (soft start)
- Reverse current protection
- Programmable and internal current limiting (fast-trip)
- Programmable fault timer (current limit and retry modes)
- Thermal shutdown
- Ceramic and plastic package with thermal pad
The TPS7H2201 is a single channel eFuse that provides configurable rise time to minimize inrush current and reverse current protection. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.5V to 7V and can support a maximum continuous current of 6A. The switch is controlled by an on and off input (EN), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The TPS7H2201 is available in a ceramic and plastic package with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –55°C to 125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS7H2201EVM — 우주 항공 강화 제품, 1.5V ~ 7V 입력, 6A, 부하 스위치/eFuse용 TPS7H2201 평가 모듈
TPS7H2201EVM은 하나의 TPS7H2201 eFuse(방사능 내성/강화 플라스틱)의 작동을 보여줍니다. 이 보드는 병렬 또는 중복 eFuse와 같은 사용자 지정 구성을 테스트할 수 있는 추가 부품으로 채울 수 있는 풋프린트를 제공합니다.
TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP 단일 평가 모듈
The TPS7H2201EVM-CVAL is the Evaluation Module (EVM) for the TPS7H2201-SP and provides a platform to electrically evaluate its features.
The TPS7H2201-SP device is a single channel, 6-A load switch with a programmable slew rate for applications that require specific rise-time as well as programmable (...)
STARD-3P-STAR-TIGER — TI 방사능 강화 전원 및 아날로그 IC를 사용하는 SpaceFiber용 STAR-Dundee STAR-Tiger 전원 공급 장치
STAR-Tiger는 고성능 SpaceFiber 라우팅 스위치로, 유럽 연합 Hi-SIDE 프로젝트의 일환이자, 유럽 우주 포럼에서 스페이스 혁신 상(Innovation in Space Award)을 수상한 바 있습니다. STAR-Tiger 장치의 전원 공급 장치 보드는 라우팅 스위치를 구현하는 데 사용되는 Xilinx KU060 FPGA에 기본 전원 레일을 제공합니다. STAR-Tiger 전원 공급 보드는 텍사스 인스트루먼트의 방사선 강화 전원 공급 장치를 사용하여 우주선 내 고성능 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 강력한 (...)
TPS7H2201-SP Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010191 — 우주 등급 다중 채널 JESD204B 15GHz 레이더용 클로킹 레퍼런스 설계
TIDA-070001 — OCP용 중복 eFuse 입력을 지원하는 3~7VIN, 항공우주 등급 부하 지점(POL) 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (HKR) | 16 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — | |
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |