TPS7H2201-SP
- Standard micro circuit available, SMD 5962R17220
- Vendor item drawing available, VID V62/23608
- Radiation performance:
- Radiation hardness assurance (RHA) up to TID 100krad(Si)
- Single event latchup (SEL), single event burnout (SEB), and single event gate rupture (SEGR) immune to LET = 75MeV-cm2/mg
- SEFI/SET characterized to LET = 75MeV-cm2/mg
- Integrated single channel eFuse
- Input voltage range: 1.5V to 7V
- Low on-resistance (RON) of :
- 35mΩ maximum at 25°C and VIN = 5V for CFP and KGD
- 23mΩ maximum at 25°C and VIN = 5V for HTSSOP
- 6-A maximum continuous switch current
- Low control input threshold enables use of 1.2, 1.8, 2.5, and 3.3V logic
- Configurable rise time (soft start)
- Reverse current protection
- Programmable and internal current limiting (fast-trip)
- Programmable fault timer (current limit and retry modes)
- Thermal shutdown
- Ceramic and plastic package with thermal pad
The TPS7H2201 is a single channel eFuse that provides configurable rise time to minimize inrush current and reverse current protection. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.5V to 7V and can support a maximum continuous current of 6A. The switch is controlled by an on and off input (EN), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The TPS7H2201 is available in a ceramic and plastic package with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –55°C to 125°C.
您可能會感興趣的類似產品
功能與所比較的裝置相似
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
TPS7H2201EVM — 適用 1.5-V 至 7-V 輸入、6-A 負載開關/eFuse 的 TPS7H2201 評估模組
TPS7H2201EVM 展示單一 TPS7H2201 eFuse (耐輻射/強化塑膠) 的運作情況。電路板提供可裝入其他元件的元件封裝,以便進行自訂配置測試,例如平行或備援 eFuse。
TPS7H2201EVM-CVAL — 適用於 1.5-A 至 7-V 輸入、6-A 負載開關和 eFuse 的 TPS7H2201-SP 評估模組
The TPS7H2201EVM-CVAL is the Evaluation Module (EVM) for the TPS7H2201-SP and provides a platform to electrically evaluate its features.
The TPS7H2201-SP device is a single channel, 6-A load switch with a programmable slew rate for applications that require specific rise-time as well as programmable (...)
STARD-3P-STAR-TIGER — 使用 TI 抗輻射電源和類比 IC 之 SpaceFiber 適用的 STAR-Dundee STAR-Tiger 電源供應器
STAR-Tiger 是一款高性能的 SpaceFiber 路由交換機,屬於歐盟高端專案的一部分,是歐洲太空論壇創新太空獎的得獎產品。STAR-Tiger 裝置中的電源供應電路板,爲用於運作路由交換機的 Xilinx KU060 FPGA 提供主要電源軌。STAR-Tiger 電源供應電路板使用德州儀器的輻射硬化電源供應裝置,展示用於太空船高性能運算和連網的穩健供電。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TIDA-010191 — 航太級多通道 JESD204B 15-GHz 時脈參考設計
TIDA-070001 — 具有 OCP 冗餘 eFuse 輸入的 3 至 7 VIN 航太級負載點 (POL) 參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (HKR) | 16 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — | |
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。