TMDSCNCD28054MISO

Piccolo TMS320F28054MPNT、InstaSPIN-FOC および InstaSPIN-MOTION に対応した controlCARD

TMDSCNCD28054MISO

購入

概要

TMDSCNCD28054MISO は、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTION に対応する DIMM100 controlCARD をベースとする、F2805x シリーズ向けの評価/開発ツールです。controlCARD とは、ボード・レベルの包括的なモジュールであり、2 種類の標準的なフォーム・ファクタ (100 ピン DIMM と 180 ピン HSEC) のどちらかを使用して、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現するのに役立ちます。

最初に評価を行う場合、通常は controlCARD とドッキング・ステーションのバンドル、または controlCARD とアプリケーション・キットのバンドルを購入します。TMDSCNCD28054MISO controlCard を機能させるには、DIMM100 ベースボードが必要です。

特長

ハードウェアの特長

  • TMDSCNCD28054MISO:TMS320F28054M InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応した、DIMM100 ベースの controlCARD
  • 小型フォーム・ファクタ
  • オンボードの絶縁型 JTAG デバッグ・プローブ(Mini-USB XDS100v1)
  • boards\controlCARDs\TMDSCNCD28055ISO にある C2000Ware をダウンロードすると、ハードウェア・ファイルが見つかります
  • F28x アナログ I/O、デジタル I/O、および JTAG 信号から DIMM へのインターフェイス
  • DIMM インターフェイスが必要とする 5V 電源

 

ソフトウェアの特長

 

設計を開始

  • TMDSCNCD28054MISO Piccolo F28054M controlCARD

C2000 リアルタイム・マイコン
TMS320F28052F 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052F-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28052M 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28052M-Q1 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン TMS320F28054F 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054F-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン (MCU) TMS320F28054M 60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン TMS320F28054M-Q1 車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

    ;
  1. TMDSCNCD28054MISO controlCARD のご注文
  2. ;
  3. 以下の get started guide (英語) に従う
  4. ;

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started with the F2805x full-featured evaluation kit

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

TMDSCNCD28054MISO — Piccolo TMS320F28054MPNT、InstaSPIN-FOC および InstaSPIN-MOTION が有効化された controlCARD

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021年 10月 14日
ユーザー・ガイド TMS320F2805xM InstaSPIN-MOTION Software User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 8日
証明書 TMDSCNCD28054MISO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド TMS320F2805xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual 2014年 6月 19日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DRV8301-69M-KIT 3相モーター・コントロール・キット: 60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN-FOC TMDSHVMTRINSPIN InstaSPIN-FOC と InstaSPIN-MOTION に対応する Piccolo マイコンを採用した高電圧モーター制御キット

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール
INSTASPINUNIVERSALGUI GUI コンポーザ・ランタイム・インストールおよび Webapp、MotorWare ユニバーサル GUI 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ