TPS24750
2,5-V bis 18-V, 3 mΩ, 0,01–12 A-eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET und Latch-Off
TPS24750
- 2.5 V to 18 V Bus Operation
- Continuous Current up to 12 A
- Integrated MOSFET with RDS(on) of 3 mΩ (Typical)
- Programmable Current Limit
- Programmable FET SOA Protection
- High ILimit Accuracy from 10 mA to 12 A
- Programmable Fault Timer
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Programmable VOUT Slew Rate, UV and OV
- Power-Good and Fault Outputs
- Analog Load Current Monitor
- Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631
The TPS2475x provide highly integrated load protection for 2.5 V to 18 V applications. The devices integrate a hot swap controller and a power MOSFET in a single package for small form factor applications. These devices protect source, load and internal MOSFET from potentially damaging events. During startup, load current and MOSFET power dissipation are limited to user-selected values. After startup, currents above the user-selected limit will be allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when load is immediately disconnected from source.
Programmable FET SOA protection ensures the internal MOSFET operates within its safe operating area (SOA) at all times and the load starts up at a defined ramp rate. This enhances the internal MOSFET performance while improving system reliability. Power good, Fault, and current monitor outputs are provided for system status monitoring and downstream load control.
The devices are available in a 36-pin, 7-mm × 3.5-mm, QFN (RUV) package and fully specified over the –40°C to +125°C operating junction temperature.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS24750EVM-546 — 12 A Integrierter Hot-Swap-Schutz mit Stromüberwachung
TPS24750EVM-546 features a highly sophisticated hot swap controller with integrated MOSFET with built in SOA protection. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the device. TPS24751 will automatically retry while TPS24750 will (...)
TPS24750 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00172 — Referenzdesign für eine Schnittstelle zu einem Positions-Encoder mit EnDat 2.2
TIDA-00177 — Zweidraht-Schnittstelle zu einem HIPERFACE DSL®-Encoder – Referenzdesign
The design features a 3.3-V supply RS485 transceiver and line termination and coupling for encoder power over RS485 as per HIPERFACE DSL (...)
TIDA-00179 — Referenzdesign für universelle digitale Schnittstelle zur Anbindung von Absolutwertgebern
TIDA-00175 — Referenzdesign für BiSS-Positions-Encoder für 5 V
TIDA-00180 — Stromversorgung mit programmierbarer Ausgangsspannung und Schutzfunktion für Positionsgeberschnittst
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RUV) | 36 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.