TPS2480
Hot-Swap-Controller für 9 V bis 80 V mit I2C-Stromüberwachung und Verriegelungsoption
TPS2480
- Programmable FET Power Limit
- External N-Channel FET Gate Drive
- Programmable Fault Timer
- Open Drain Power Good Output
- I2C monitoring of Current, Voltage and Power
- High Accuracy Current Monitoring
(1% over temperature) - Dynamic Calibration
- 9-V to 26-V Input Range
- APPLICATIONS
- Servers
- Hard Drives
- Storage Networks
- Base Stations
The TPS2480/81 are designed to minimize inrush into applications and protect both the load and the FET from over-current or short circuit events. They control an external N-channel MOSFET switch and provide accurate voltage, current, and power monitoring using a configurable 12 bit A/D converter via an I2C interface. The independently adjustable power limit and current limit ensure that the external MOSFET operates within the FET’s Safe Operating Area (SOA).
The flexible design includes a Power Good output which can be used for sequencing as well as load fault indication. An external timer capacitor can set the fault time to help immunize the system from nuisance shutdowns during brief transient events.
The monitoring circuitry incorporates a high accuracy A/D converter which can be configured from a 9 to 13 bit converter. The internal gain of the A/D can be configured to scale the current, voltage and power readings to the needs of the application. An additional multiplying register calculates power in Watts. The I2C interface uses multi-level addressing to allow up to 16 programmable addresses.
The TPS2480 and TPS2481 monitors shunts on buses that can vary from 9 V to 26 V and with a few external components it is possible to monitor buses as high as 80 V.
The monitoring circuitry uses a single 3-V to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS2480-81-90-91-92-93_CALC — TPS249x8x Design Calculator Rev B
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
eFuse und Hot-Swap-Controller
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Berechnungstool
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.