TPS25927
4,5-V bis 18-V, 28 mΩ, 1-5 A eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET
TPS25927
- 4.5-V to 18-V Protection
- Integrated 28-mΩ Pass MOSFET
- Absolute Maximum Voltage of 20 V
- 1-A to 5-A Adjustable ILIMIT
- ±8% ILIMIT Accuracy at 3.7A
- Reverse Current Blocking Support
- Programmable OUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm x 3 mm) VSON
The TPS25927x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, excessive inrush current, and reverse current.
Current limit level can be set with a single external resistor. Applications with particular voltage ramp requirements can set dV/dT pin with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
Many systems, such as SSDs, must not allow holdup capacitance energy to dump back through the FET body diode onto a drooping or shorted input bus. The BFET pin is for such systems. An external NFET can be connected “Back to Back (B2B)” with the TPS25927x output and the gate driven by BFET to prevent current flow from load to source.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS25927x 4.5-V to 18-V eFuse with Blocking FET Control datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 16 Nov 2017 |
Certificate | TPS2592x CB Test Certificate IEC 62368-1 | 08 Jul 2021 | ||
Certificate | TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 10 Apr 2020 | ||
Certificate | UL Certificate of Compliance UL 2367 | 10 Apr 2020 | ||
Functional safety information | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 18 Mär 2020 | ||
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 03 Jul 2019 | ||
EVM User's guide | TPS259230-41EVM User's Guide (Rev. A) | 19 Nov 2015 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS259230-41EVM — TPS25923/4/7, einfache 5-V-/12-V-eFuse-Schutzschalter – Evaluierungsmodul
TPS259230-41EVM is functional demonstration of TPS25923/4 family of eFuses and it can also be used to evaluate the TPS259270/1 devices by replacing the TPS259230 and TPS259241 with the TPS25970 and TPS259271. These eFuses are a highly integrated circuit protection switches and power (...)
TPS259270 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259271 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.