TPS25926
4,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse
TPS25926
- 12-V eFuse – TPS25926x
- 5-V eFuse – TPS25925x
- Integrated 30-mΩ Pass MOSFET
- Fixed Over-Voltage Clamp:
- 6.1-V Clamp - TPS25925x
- 15-V Clamp - TPS25926x
- 2-A to 5-A Adjustable ILIMIT (±15% Accuracy)
- Programmable VOUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS25925x/6x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current. Current limit level can be set with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±15%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25926x devices provide over voltage protection (OVP) for 12-V systems and TPS25925x devices for 5-V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS25925x, TPS25926x Simple 5-V/12-V eFuse Protection Switches datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 01 Jun 2016 |
Certificate | TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 10 Apr 2020 | ||
Certificate | UL Certificate of Compliance UL 2367 | 10 Apr 2020 | ||
Functional safety information | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 18 Mär 2020 | ||
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 03 Jul 2019 | ||
EVM User's guide | TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 | 24 Aug 2015 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS259250-61EVM — TPS25925/6, einfache 5-V-/12-V-eFuse-Schutzschalter – Evaluierungsmodul
TPS259250-61EVM is functional demonstration of TPS25925/6 family of eFuses protection switches, TPS25925/6 efuse are a highly integrated circuit protection switches and power management solution in a very small package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. (...)
TPS259260 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259261 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00331 — Lösung zur Präzisionsleistungsbegrenzung
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through (...)
TIDA-01466 — Rauscharmes Netzteil-Referenzdesign mit geringer Spannung für Ultraschall-Frontend
TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte
TIDA-01027 — Referenzdesign für Stromversorgung mit geringem Rauschverhalten zur Maximierung der Leistung von 12,
TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit
TIDA-010128 — Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System
PMP12082 — 3-Phasen-AC-Eingang, Dreifach-Ausgangs-Bias-Versorgung – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.