8-pin (D) package image

SN75453BDR ACTIVO

Controlador de salida doble de 30 V con entradas lógicas OR

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SN75453BDRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
ULN2003ADR ACTIVO

Matriz de transistor Darlington de 50 V y 7 canales

Seven channels and no integrated NOR logic gate control

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN75453BD ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN75453B

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para SN75453B

  • Characterized for Use to 300 mA
  • High-Voltage Outputs up to 30 V
  • No Output Latch-Up at 20 V (After Conducting 300 mA)
  • High-Speed Switching
  • Open-Collector Outputs
  • Circuit Flexibility for Varied Applications
  • TTL-Compatible Diode-Clamped Inputs
  • Standard Supply Voltages

Descripción de SN75453B

The SN5545xB and SN7545xB devices are dual-peripheral drivers designed for use in systems that employ TTL logic. This family is functionally interchangeable with and replaces the SN75450 family and the SN75450A family devices manufactured previously. The speed of the devices is equal to that of the SN75450 family, and the parts are designed to ensure freedom from latch-up. Diode-clamped inputs simplify circuit design.

The SNx5451B, SNx5452B, SNx5453B, and SNx5454B devices are dual peripheral AND, NAND, OR, and NOR drivers, respectively (assuming positive logic), with the output of the logic gates internally connected to the bases of the npn output transistors.

The SN5545xB drivers are characterized for operation over the full military range of –55°C to 125°C. The SN7545xB drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN75453BD ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información