6-pin (DBV) package image

TPD3S014DBVR ACTIVO

Interruptor de límite de corriente y protección contra ESD D+/D- para puertos host USB

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPD3S014

  • Continuous Current Ratings of 0.5 A and 1.5 A
  • Fixed, Constant Current Limits of 0.85 A and
    2.15 A (Typ)
  • Fast Overcurrent Response – 2 μs
  • Integrated Output Discharge
  • Reverse Current Blocking
  • Short-Circuit Protection
  • Over Temperature Protection With Auto-Restart
  • Built-In Soft Start
  • Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Product Regulatory Compliance
    • UL Recognized Component (UL 2367, Standard for Solid State Overcurrent Protectors)
    • CB File No. E169910 to IEC 60950-1, Information Technology Equipment
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection (External Pins)
    • ±12-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
    • ±15-kV Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2)

Descripción de TPD3S014

The TPD3S0x4s are integrated devices that feature a current-limited load switch and a two-channel transient voltage suppressor (TVS) based electrostatic discharge (ESD) protection diode array for USB interfaces.

The TPD3S0x4 devices are intended for applications such as USB where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered; TPD3S0x4s provide short-circuit protection and overcurrent protection. The TPD3S0x4s limit the output current to a safe level by operating in constant current mode when the output load exceeds the current limit threshold. The fast overload response eases the burden on the main 5-V power supply by quickly regulating the power when the output is shorted. The rise and fall times for the current limit switch are controlled to minimize current surges when turning the device on and off.

The TPD3S014 and TPD3S044 will allow 0.5 A and 1.5 A of continuous current, respectively. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard.

The high level of integration, combined with its easy-to-route DBV package, allows this device to provide great circuit protection for USB interfaces in applications like laptops, high-definition digital TVs, set-top boxes, and electronic point of sale equipment.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información