24-pin (DW) package image

TPIC2603DW ACTIVO

Controlador de lado bajo de interfaz en serie de 6 canales y de 5.5 V a 25 V.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Similar functionality to the compared device.
TPL9202PWPR ACTIVO Controlador de lado bajo NMOS de 24 V y 8 canales con LDO de 5 V y detección de baja tensión

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPIC2603DWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPIC2603

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para TPIC2603

  • Serial Control With Diagnostics
  • Six Power DMOS Transistor Outputs of 350-mA Continuous Current
  • Internal 60-V Inductive Load Clamp
  • Independent ON-State Shorted-Load/Short-to-Battery Fault Detection on All Drain Terminals
  • Independent OFF-State Open-Load Fault Sense on All Drain Terminals
  • Transition of Drain Outputs to Low Duty Cycle Pulsed-Width-Modulation (PWM) Mode for Over-Current Condition
  • Over-Battery-Voltage-Lockout Protection
  • Over-Temperature Sense With Serial Interface Fault Status
  • Fault Diagnostics Returned Through Serial Output Terminal
  • Internal Power-On Reset of Registers
  • CMOS Compatible Inputs With Hysteresis

Descripción de TPIC2603

The TPIC2603 is a monolithic low-side driver which provides serial interface and diagnostics to control six on-board power DMOS switches. Each channel has independent OFF-state open-load sense, ON-state shorted-load/short-to-battery protection, over-battery-voltage-lockout protection, and over-temperature sense with fault status reported through the serial interface. The device also provides inductive voltage transient protection for each drain output. The TPIC2603 drives inductive and resistive loads such as relays, valves, and lamps.

Serial data input (SDI) is transferred through the serial register when CS\ is low on low-to-high transitions of the serial clock (SCLK). Each string of data must consist of 8 or 16 bits of data. A logic high input data bit turns the respective output channel ON and a logic low data bit turns it OFF. CS\ must be transited high after all of the serial data has been clocked into the device. A low-to-high transition of CS\ transfers the last six bits of serial data to the output buffer, places the serial data out (SDO) terminal in a high-impedance state, and re-enables the fault register. Fault data for the device is sent out the SDO terminal. The first bit of the shift register is exclusively ORed with the fault registers. When a fault exists, the SDI data is inverted as it is transferred out of SDO. Fault data consists of fault flags for over-temperature (bit 6) and shorted/open-load (bits 0-5) for each of the six output channels. Fault register bits are set or cleared asynchronously, when CS\ is high to reflect the current state of the hardware. The fault must be present when CS\ is transited from high to low to be captured and reported in the serial fault data. New faults cannot be captured in the serial register when CS\ is low.

When an over-current or shorted-load fault occurs, the channel transits into a low duty cycle pulse-width-modulated (PWM) signal as long as the fault is present. More detail on fault detection operation is presented in the device operation section of this data sheet.

The TPIC2603 provides pulldown resistors on all active-high inputs except SCLK. A pullup resistor is used on CS\.

The TPIC2603 is characterized for operation over the operating case temperature of -40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPIC2603DWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información