20-pin (PWP) package image

TPL9202PWPR ACTIVO

Controlador de lado bajo NMOS de 24 V y 8 canales con LDO de 5 V y detección de baja tensión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPL9202PWP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPL9202

  • Eight Low-Side Drivers With Internal Clamp for Inductive Loads and Current Limiting for Self Protection
    • Seven Outputs are Rated at 150 mA and Controlled Through Serial Interface
    • One Output Rated at 150 mA and Controlled Through Serial Interface and Dedicated Enable Pin
  • 5-V ±5% Regulated Power Supply With 200-mA Load Capability at VIN Max of 18 V
  • Internal Voltage Supervisory for Regulated Output
  • Serial Communications for Control of Eight Low-Side Drivers
  • Enable/Disable Input for OUT1
  • 5-V or 3.3-V I/O Tolerant for Interface to Microcontroller
  • Programmable Power On-Reset Delay Before RST Asserted High, Once 5 V Is Within Specification (6 ms Typ)
  • Programmable Deglitch Timer Before RST Is Asserted Low (40 µ Typ)
  • Programmable Brown-Out Feature
  • Thermal Shutoff for Self Protection
  • APPLICATIONS
    • Electrical Applicances
      • Air Conditioning Units
      • Ranges
      • Dishwashers
      • Refrigerators
      • Microwaves
      • Washing Machines
    • General-Purpose Interface Circuit Allowing Microcontroller Interface to Relays, Electric Motors, LEDs, and Buzzers

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TPL9202

The power supply provides regulated 5-V output to power the system microcontroller and drive eight low-side switches. The brown-out detection output (BO_OUTZ) warns the system if there is a temporary drop in the supply voltage, so the system can prevent potentially hazardous situations.

A serial communications interface controls the eight low-side outputs; each output has an internal snubber circuit to absorb the inductive load at turn OFF. Alternatively, the system can use a fly-back diode to VIN to help recirculate the energy in an inductive load at turn OFF.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPL9202PWP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información