14-pin (PWP) package image

TPS1H100BQPWPRQ1 ACTIVO

Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal con límite de corriente aj

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPS1H100-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level H3A
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Single-channel smart high-side power switch with full diagnostics
    • Version A: open-drain status output
    • Version B: current sense analog output
  • Wide operating voltage 3.5 to 40 V
  • Very-low standby current, <0.5 µA
  • Operating junction temperature, –40 to 150°C
  • Input control, 3.3-V and 5-V logic compatible
  • High-accuracy current sense, ±30 mA at 1 A,
    ±4 mA at 5 mA
  • Programmable current limit with external resistor, ±20% at 0.5 A
  • Diagnostic enable function for multiplexing of mcu analog or digital interface
  • Tested according to AECQ100-12 Grade A,
    1 million times Short to GND test
  • Electrical transient disturbance immunity certification of ISO7637-2 and ISO16750-2
  • Protection
    • Overload and short-circuit protection
    • Inductive load negative voltage clamp
    • Undervoltage lockout (UVLO) protection
    • Thermal shutdown/swing with self recovery
    • Loss of GND, loss of supply protection
    • Reverse battery protection with external circuitry
  • Diagnostic
    • On- and Off-state output open- and short-to-battery detection
    • Overload and short to ground detection and current limit
    • Thermal shutdown/swing detection
  • 14-Pin Thermally-enhanced PWP package

Descripción de TPS1H100-Q1

The TPS1H100-Q1 device is a fully protected high-side power switch, with integrated NMOS power FET and charge pump, targeted for the intelligent control of the variable kinds of resistive, inductive, and capacitive loads. Accurate current sense and programmable current limit features differentiate it from the market.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información