6-pin (YFP) package image

TPS22921YFPR ACTIVO

Interruptor de carga de fugas de 3.6 V, 2 A, 14 mΩ y 35 nA

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFP) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS22921

  • Integrated P-Channel Load Switch
  • Input Voltage: 0.9 V to 3.6 V
  • ON-Resistance (Typical Values)
    • rON = 14 mΩ at VIN = 3.6 V
    • rON = 20 mΩ at VIN = 2.5 V
    • rON = 33 mΩ at VIN = 1.8 V
    • rON = 67 mΩ at VIN = 1.2 V
    • rON = 116 mΩ at VIN = 1.0 V
  • 2-A Maximum Continuous Switch Current
  • Quiescent Current:
    • Typical 78 nA at 1.8 V
  • Shutdown Current:
    • Typical 35 nA at 1.8 V
  • Low Threshold Control Input Enable the use of
    1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, or 3.3 V Logic
  • Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Currents
    • tR = 30 µs at VIN = 1.8 V
      (TPS22921/2)
    • tR = 200 µs at VIN = 1.8 V
      (TPS22922B)
  • Quick Output Discharge (TPS22922/2B)
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 3000-V Human Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Six Terminal Wafer-Chip-Scale DSBGA Package
    (nominal dimensions shown - see Mechanical,
    Packaging, and Orderable Information
    for details)
    • 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
      0.5 mm Height (YZP)
    • 0.9-mm × 1.4-mm, 0.5-mm Pitch,
      0.625 mm Height (YZT)
    • 0.8-mm × 1.2-mm, 0.4-mm Pitch,
      0.5-mm Height (YFP)

Descripción de TPS22921

TPS22921, TPS22922, and TPS22922B are small, low rON load switches with controlled turnon. The TPS22921/2/2B contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.9 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which can interface directly with low-voltage control signals. In TPS22922 and in TPS22922B, a 65-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when the switch is turned off. The rise time (slew rate) of the device is internally controlled in order to avoid inrush current: TPS22921 and TPS22922 feature a 30-µs rise time, whereas TPS22922B is 200 µs.

TPS22921, TPS22922, and TPS22922B feature low quiescent and shutdown currents and are available in space-saving 6-pin wafer-chip-scale packages DSBGA (WCSP: YZP and YZT with 0.5-mm pitch and YFP with 0.4-mm pitch) which make them ideal for portable electronics. The devices are characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información