5-pin (DCK) package image

TPS22943DCKR ACTIVO

Interruptor de carga de 5.5 V, 0.04 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas
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
Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS22943

  • Input Voltage Range: 1.62 V to 5.5 V
  • Low ON resistance
    • rON = 0.4 Ω at VIN = 5.5 V
    • rON = 0.5 Ω at VIN = 3.3 V
    • rON = 0.6 Ω at VIN = 2.5 V
    • rON = 0.8 Ω at VIN = 1.8 V
  • Minimum Current Limit: 40 mA or 100 mA
  • Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Thermal Shutdown
  • Shutdown Current < 1 µA
  • Fast Current Limit Response Time
  • Fault Blanking
  • Auto Restart
  • 1.8-V Compatible Control Input Thresholds
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 4000-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • Tiny SC-70 (DCK) Package
  • UL Recognized Component (UL File 169910)
  • Evaluated to IEC 60950-1, Ed 2, Am1, Annex CC,
    Test Program 2 with CB Report

Descripción de TPS22943

The TPS22941/2/3/4/5 load switches provide protection to systems and loads in high-current conditions. The devices contain a 0.4-Ω current-limited P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.62 V to 5.5 V. Current is prevented from flowing when the MOSFET is off. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. The TPS22941/2/3/4/5 includes thermal shutdown protection that prevents damage to the device when a continuous over-current condition causes excessive heating by turning off the switch.

These devices provide an integrated, robust solution to provide current limiting the output current to a safe level by switching into a constant-current mode when the ouptut load exceeds the current-limit threshold. The OC logic output asserts low during overcurrent, undervoltage, or overtemperature conditions. These additional features make the TPS22941/2/3/4/5 an ideal solution for applications where current limiting is necessary.

This family of devices are available in a SC70-5 (DCK) package. It is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información