8-pin (D) package image

TPS2413D ACTIVO

Fuente N+1 iGate de 291 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2413DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para TPS2413

  • Control External FET for N+1 and ORing
  • Wide Supply Voltage Range of 3 V to 16.5 V
  • Controls Buses From 0.8 V to 16.5 V
  • Linear or On/Off Control Method
  • Internal Charge Pump for N-Channel MOSFET
  • Rapid Device Turnoff Protects Bus Integrity
  • Positive Gate Control on Hot Insertion
  • Soft Turnon Reduces Bus Transients
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • 8-Pin TSSOP and SOIC Packages

Descripción de TPS2413

The TPS2412/13 controller, in conjunction with an external N-channel MOSFET, emulates the function of a low forward voltage diode. The TPS2412/13 can be used to combine multiple power supplies to a common bus in an N+1 configuration, or to combine redundant input power buses. The TPS2412 provides a linear turnon control while the TPS2413 has an on/off control method.

Applications for the TPS2412/13 include a wide range of systems including servers and telecom. These applications often have either N+1 redundant power supplies, redundant power buses, or both. Redundant power sources must have the equivalent of a diode OR to prevent reverse current during faults and hotplug. A TPS2412/13 and N-channel MOSFET provide this function with less power loss than a schottky diode.

Accurate voltage sensing and a programmable turnoff threshold allows operation to be tailored for a wide range of implementations and bus characteristics. The TPS2412/13 are lower pin count, reduced feature versions of the TPS2410/11.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2413DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información