6-pin (DRV) package image

TPS25200DRVR ACTIVO

eFuse de 0.085-2.9 A, 2.5 V a 6.5 V, 60 mΩ, con bloqueo de corriente inversa cuando está desactivado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS25200DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WSON (DRV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS25200

  • 2.5-V to 6.5-V operation
  • Input withstands Up to 20 V
  • 7.6-V input overvoltage shutoff
  • 5.25-V to 5.55-V fixed overvoltage clamp
  • 0.6-µs overvoltage lockout response
  • 3.5-µs short circuit response
  • Integrated 60-mΩ high-side MOSFET
  • Up to 2.5 A continuous load current
  • ±6% current-limit accuracy at 2.9 A
  • Reverse current blocking while disabled
  • Built-in soft start
  • Pin-to-pin compatible with TPS2553
  • UL 2367 recognized
    • File no. 169910
    • RILIM ≥ 33 kΩ (3.12-A maximum)

Descripción de TPS25200

The TPS25200 is a 5-V eFuse with precision current limit and overvoltage clamp. The device provides robust protection for load and source during overvoltage and overcurrent events.

The TPS25200 is an intelligent protected load switch with VIN tolerant to 20 V. In the event that an incorrect voltage is applied at IN, the output clamps to 5.4 V to protect the load. If the voltage at IN exceeds 7.6 V, the device disconnects the load to prevent damage to the device and/or load.

The TPS25200 has an internal 60-mΩ power switch and is intended for protecting source, device, and load under a variety of abnormal conditions. The device provides up to 2.5 A of continuous load current. Current limit is programmable from 85 mA to 2.9 A with a single resistor to ground. During overload events output current is limited to the level set by RILIM. If a persistent overload occurs the device eventually goes into thermal shutoff to prevent damage to the TPS25200.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS25200DRVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información