20-pin (RVC) package image

TPS25940LRVCT ACTIVO

eFuse de 0.6-5.2 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, con bloqueo de corriente inversa y soporte DevSleep

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS25940LRVCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WQFN (RVC) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS25940

  • 2.7 V – 18 V Operating Voltage, 20 V (Max)
  • 42 mΩ RON (Typical)
  • 0.6 A to 5.3 A Adjustable Current Limit (±8%)
  • IMON Current Indicator Output (±8%)
  • 200 µA Operating IQ (Typical)
  • 95 µA DevSleep Mode IQ (Typical)
  • 15 µA Disabled IQ (Typical)
  • ±2% Overvoltage, Undervoltage Threshold
  • Reverse Current Blocking
  • 1 µs Reverse Voltage Shutoff
  • Programmable dVo/dt Control
  • Power Good and Fault Outputs
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • UL 2367 Recognized
    • File No. 169910
    • RILIM ≥ 20 kΩ (4.81 A max)
  • UL60950 - Safe during Single Point Failure Test
    • Open/Short ILIM detection

Descripción de TPS25940

The TPS25940 eFuse Power Switch is a compact, feature rich power management device with a full suite of protection functions, including a low power DevSleep™ mode that supports compliance with the SATA™ Device Sleep standard. The wide operating range allows control of many popular DC bus voltages. Integrated back to back FETs provide bidirectional current control making the device well suited for systems with load side holdup energy that must not drain back to a failed supply bus.

Load, source and device protection are provided with many programmable features including overcurrent, dVo/dt ramp and overvoltage, undervoltage thresholds. For system status monitoring and downstream load control, the device provides PGOOD, FLT and precise current monitor output. Precise programmable undervoltage, overvoltage thresholds and the low IQ DevSleep mode simplify SSD power management design.

The TPS25940 monitors V(IN) and V(OUT) to provide true reverse current blocking when V(IN) < (V(OUT) - 10 mV). This function supports swift changeover to a boosted voltage energy storage element in systems where backup voltage is greater than bus voltage.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS25940LRVCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información