8-pin (DSG) package image

TPS259531DSGR ACTIVO

eFuse de 0.5-4 A, 2.7 V a 18 V, 34 mΩ, con protección contra sobretensión en encapsulado pequeño

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS259531DSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WSON (DSG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS2595

  • Wide Input Voltage Range: 2.7 V to 18 V
    • 20 V Absolute Maximum
    • 3 V to 18 V for TPS2595x5 Version
  • Low On-Resistance: RON = 34 mΩ (Typical)
  • Fast Overvoltage Protection Clamp (3.8-V, 5.7-V, and 13.7-V options) With a Response Time of 5 µs (Typical)
  • TPS2595x0, TPS2595x1, TPS2595x5: Active High Enable Input With Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • TPS2595x3: Active Low Enable Input With Adjustable Overvoltage Lockout (OVLO)
  • Adjustable Current Limit With Load Current Monitor Output (ILM)
    • Current Range: 0.5 A to 4 A
    • Current Limit Accuracy: ±7.5%
  • Adjustable Output Slew Rate Control (dVdt)
  • Over Temperature Protection (OTP)
  • Fault Indication Pin (FLT )
  • UL 2367 Recognition – File No. E169910
    • RILM >= 487 Ω (4.42 A maximum)
  • IEC 62368-1 Certified
  • Safe During Single Point Failure Test (IEC 62368-1)
    • ILM Pin Open/Short Detection

Descripción de TPS2595

The TPS2595xx family of eFuses (integrated FET hot swap devices) is a highly integrated circuit protection and power management solution in a small package. The devices provide multiple protection modes using very few external components and are a robust defense against overloads, short circuits, voltage surges, and excessive inrush current.

Output current limit level can be set with a single external resistor. It is also possible to get an accurate sense of the output load current by measuring the voltage drop across the current limit resistor. Applications with particular inrush current requirements can set the output slew rate with a single external capacitor. Overvoltage events are quickly limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. The TPS259573 variant provides an option to set a user-defined overvoltage cutoff threshold.

Quick output discharge function can be implemented in the TPS2595x5 variants by connecting the OUT pin to the QOD pin.

The devices are characterized for operation over the temperature range of –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS259531DSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información