24-pin (RGE) package image

TPS26635RGET ACTIVO

eFuse de 0.6-6 A, 4.5 V a 60 V, 31 mΩ, con limitación de potencia de salida y protección contra sobr

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS26635RGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS2663

  • 4.5V to 60V operating voltage, 67V absolute maximum
  • Integrated 60V, 31mΩ RON hot-swap FET
  • Reverse polarity protection and reverse current blocking support with an external N-channel FET
  • 0.6A to 6A adjustable current limit (±7%)
  • Electrical fast transients (IEC61000-4-4) immunity and load protection during surge (IEC 61000-4-5) with Class-A system performance
  • Fast reverse current blocking (0.17µs)
  • Variants with adjustable output power limiting (±6%)
  • Adjustable UVLO, OVP cutoff, output slew rate control for inrush current limiting
  • Charges large and unknown capacitive loads through thermal regulation during device power up
  • Variants with 35V and 39V maximum overvoltage clamp
  • Power Good output (PGOOD)
  • Selectable overcurrent fault response options between auto-retry and latch-off (MODE)
  • Variants with 2 times pulse overcurrent support
  • Analog current monitor (IMON) output (±6%)
  • UL 2367 recognized
    • File No. E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 certified

Descripción de TPS2663

The TPS2663x devices are easy to use, positive 60V and 6A eFuse with a 31mΩ integrated FET. The device features a B-FET driver to control an external N-channel FET in the system designs that require protection from input reverse polarity faults and reverse current blocking. The device incorporates robust protection features that simplify system designs requiring protection during system tests like IEC61000-4-5 industrial surge tests. The device features an adjustable output power limiting (PLIM) functionality that simplifies the system design requiring compliance in accordance to the standards like IEC61010-1 and UL1310. Additional protection features include adjustable overcurrent protection, fast short-circuit protection, output slew rate control, overvoltage protection, and undervoltage lockout.

For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and a precise current monitor output. PGOOD can be used for enable and disable control of the downstream DC-DC converters. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the two current-limiting fault responses (latch-off and auto-retry).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS26635RGER ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información