TPS4H000BQPWPRQ1 Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 1 Ω y 4 canales con límite de corriente ajustable | PWP | 20 | -40 to 125 package image

TPS4H000BQPWPRQ1 ACTIVO

Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 1 Ω y 4 canales con límite de corriente aju

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TPS4H000-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Quad-Channel 1000-mΩ Smart High-Side Switch With Full Diagnostics
    • Version A: Open-Drain Status Output
    • Version B: Current-Sense Analog Output
  • Wide Operating Voltage 3.4 to 40 V
  • Ultralow Standby Current, <500 nA
  • High-Accuracy Current Sense:
    • ±15% Under >5-mA Load
  • Adjustable Current Limit With External Resistor ±20% Under >100-mA Load
  • Protection:
    • Short-to-GND Protection by Current Limit (Internal or External)
    • Thermal Shutdown With Latch-Off Option and Thermal Swing
    • Inductive Load Negative Voltage Clamp With Optimized Slew Rate
    • Loss of GND and Loss of Battery Protection
  • Diagnostic:
    • Overcurrent and Short to Ground Detection
    • Open-Load and Short-to-Battery Detection
    • Global Fault for Fast Interrupt
  • 20-Pin Thermally-Enhanced PWP Package

Descripción de TPS4H000-Q1

The TPS4H000-Q1 family is a fully protected quad-channel smart high-side switch, with integrated 1000‑mΩ NMOS power FETs.

Full diagnostics and high-accuracy current-sense features enable intelligent control of the load.

An external adjustable current limit improves reliability of the whole system by limiting the inrush or overload current.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información