Inicio Interfaz Circuitos integrados USB Circuitos integrados USB Type-C y USB Power Delivery

TPS65982BB

ACTIVO

Cartelera de doble puerto de bus universal en serie (USB) para dispositivos USB-C® Power Delivery co

Detalles del producto

Function USB2 Type Passive switch External power-path control No Internal power path 5 V 3 A USB speed (Mbps) 480 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
Function USB2 Type Passive switch External power-path control No Internal power path 5 V 3 A USB speed (Mbps) 480 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85
NFBGA (ZBH) 96 36 mm² 6 x 6
  • Port-power switch
    • 5-V, 3-A integrated switch to VBUS
    • Over-current limiter, over-voltage protector
    • Slew-rate control
  • USB low-speed endpoint
    • I2C-update capable billboard strings
    • Integrated USB mux supports two Type-C ports
    • I2C control
  • Power management
    • Power supply from 3.3-V
  • NFBGA package
    • 0.5-mm pitch
    • Through-hole via compatible for all pins
  • Port-power switch
    • 5-V, 3-A integrated switch to VBUS
    • Over-current limiter, over-voltage protector
    • Slew-rate control
  • USB low-speed endpoint
    • I2C-update capable billboard strings
    • Integrated USB mux supports two Type-C ports
    • I2C control
  • Power management
    • Power supply from 3.3-V
  • NFBGA package
    • 0.5-mm pitch
    • Through-hole via compatible for all pins

The TPS65982BB device provides a USB billboard endpoint for USB-PD devices implementing alternate modes. The integrated internal USB multiplexor allows the TPS65982BB to support up to two USB Type-C ports. The TPS65982BB communicates with USB-PD port controllers using an I2C interface to enable the billboard as well as update stored billboard strings. An integrated 5-V load switch provides VBUS protection for an optional USB Type-A port.

The TPS65982BB device provides a USB billboard endpoint for USB-PD devices implementing alternate modes. The integrated internal USB multiplexor allows the TPS65982BB to support up to two USB Type-C ports. The TPS65982BB communicates with USB-PD port controllers using an I2C interface to enable the billboard as well as update stored billboard strings. An integrated 5-V load switch provides VBUS protection for an optional USB Type-A port.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicitar más información

El pedido TPS65982BB está diseñado para funcionar únicamente en diseños de dispositivos Thunderbolt 3.

La documentación completa ya está disponible. Solicitar ahora.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Data sheet TPS65982BB Dual USB Billboard for USB-PD Devices with Integrated 5-V Load Switch datasheet (Rev. A) PDF | HTML 01 abr 2020
Certificate TPS65982BBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14 sep 2020

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

TPS65982BBEVM — Módulo de evaluación TPS65982BB de diseño de cartelera de puerto doble Type-C®

El TPS65982BBEVM muestra el multiplexor de bus universal en serie (USB) integrado, que permite la funcionalidad de cartelera para dos puertos USB Type-C®. También incluye un receptáculo USB Type-A de puerto orientado hacia abajo (DFP) para pasar señales USB2 y tensión de bus (VBUS) a un (...)

Guía del usuario: PDF
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
NFBGA (ZBH) 96 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos