40-pin (RNQ) package image

TUSB1142IRNQR ACTIVO

Recontrolador lineal adaptativo USB de tipo C™ a 10 Gbps 3.2 con mux/demux 2:1/1:2

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB1142IRNQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RNQ) | 40
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TUSB1142

  • USB Type-C 2:1 redriver MUX
  • USB 3.2 5Gbps and 10Gbps support
  • Advanced USB power management
    • Active: 550mW (typical)
    • Disconnect: 1.5mW
    • Disabled (EN = L): 0.130mW
  • 16 EQ settings up to 12dB at 5GHz
  • Choice between adaptive or fixed receiver equalization for ports facing USB connector
  • Choice between linear or limited redriver for port facing the system (SSRX transmitter)
  • Less than 1V VTX-CM and VRX-CM
  • Configuration through I2C or pin-strap
  • Selection between 1.8V or 3.3V I2C levels
  • Operates from a single 3.3V supply

Descripción de TUSB1142

The TUSB1142 is a 10Gbps USB 3.2 linear redriver with 1:2 DeMUX or 2:1 Mux function for USB-C applications. The TUSB1142 is intended to reside between a Host and a USB-C receptacle or between a USB device and a USB-C receptacle. The TUSB1142 supports both USB 3.2 Gen2 (10Gbps) and Gen1 (5Gbps) as well as USB 3.2 low power states (Disconnect, U1, U2, and U3).

The TUSB1142 incorporates an adaptive receiver equalization (AEQ) feature. The AEQ feature automatically determines what the best ISI compensation settings are between the TUSB1142 and USB device plugged into the USB connector resulting in improved interoperability.

The TUSB1142 operates from a single 3.3V supply and is available in a 40-pin WQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TUSB1142IRNQT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información