Acondicionador de señal de alta velocidad USB de 2.0 de 480 Mbps
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
TUSB211
- Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2
- Support for LS, FS, HS signaling
- Active Power Consumption of 55 mW (Typical) with 3.3-V Single Supply
- Selectable Signal Gain Via External Pulldown Resistor
- Does Not Break DP, DM Trace
- Scalable Solution – Daisy Chain Device for High Loss Applications
- Compact 1.6 mm x 1.6 mm QFN Package
The TUSB211 is a USB High-Speed (HS) signal conditioner, designed to compensate for ISI signal loss in a transmission channel.
The device has a patent-pending design which is agnostic to USB Low Speed (LS) and Full Speed (FS) signals. LS and FS signal characteristics are unaffected by the TUSB211. HS signals are compensated.
Programmable signal gain permits fine tuning device performance to optimize High Speed signals at the connector. This helps to pass USB High Speed electrical compliance tests.
The footprint of TUSB211 does not break the continuity of the DP/DM signal path. This permits risk free system design of a complete USB channel.
In addition, TUSB211 is compatible with the USB On-The-Go (OTG) and Battery Charging (BC) protocols
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje