TUSB7320
Controlador host XHCI USB 3.0 de 2 puertos SuperSpeed
TUSB7320
- USB 3.0-Compliant xHCI host controller
- PCIe x1 Gen2 interface
- Four downstream ports
- Two or four downstream ports
- Each downstream port
- May be independently enabled or disabled
- Has adjustments for transmit swing, de-emphasis, and equalization settings
- May be marked as removable or non-removable
- Has independent power control and overcurrent detection
- Requires no external flash for default configuration
- Optional serial EEPROM for custom configuration
- Internal spread spectrum generation
- Low-cost crystal or oscillator support
- Best-in-class adaptive receiver equalizer design
The TUSB7320 supports up to two downstream ports. The TUSB7340 is a USB 3.0-compliant xHCI host controller that supports up to four downstream ports. Both parts are available in a pin-compatible 100-pin RKM package. For the remainder of this document, the name TUSB73x0 is used to reference both the TUSB7320 and the TUSB7340.
The TUSB73x0 interfaces to the host system through a PCIe x1 Gen 2 interface and provides SuperSpeed, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream USB ports.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TUSB73x0 USB 3.0 xHCI Host Controller datasheet (Rev. Q) | PDF | HTML | 12 mar 2024 |
* | Errata | Driver Workarounds for TUSB73x0 USB3.0 xHCI Host Controller Errata | 30 jul 2014 | |
* | Errata | TUSB73x0 USB3.0 xHCI Controller Errata (Rev. B) | 14 jul 2012 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 06 dic 2023 | |
User guide | TUSB73x0 Board Design and Layout Guidelines (Rev. E) | PDF | HTML | 11 feb 2016 | |
EVM User's guide | TUSB7320/7340 - EVM User's Guide (Rev. C) | 15 may 2014 | ||
Application note | Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) | 29 ago 2012 | ||
Application note | TUSB73X0 Configuration Options | 07 jun 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SLLC423 — TUSB73x0 xHCI Driver for WinXP/Vista/7
SLLC448 — TUSB73x0 xHCI Filter Driver for Win8/8.1/10
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN-MR (RKM) | 100 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.