AWRL6432BOOST
AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板
AWRL6432BOOST
概要
AWRL6432BOOST は、FR4 をベースとするアンテナを搭載し、AWRL6432 をベースとする、使いやすい低消費電力の 60GHz ミリ波センサ評価キットです。この基板は、USB インターフェイス経由でのポイント クラウドのデータへのアクセスと受電に対応しています。
AWRL6432BOOST は、DCA1000EVM への直接接続をサポートしています。このブースタパックは、ミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-L-SDK) や Code Composer Studio™ (CCSTUDIO) 統合開発環境 (IDE) などのミリ波ツール、デモ、ソフトウェアでサポートされています。
付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、センサの出力を A/D コンバータ (ADC) でデータ キャプチャしたのみの未加工データにアクセスできます。オンボードの XDS110 を活用すると、CCSTUDIO を使用したソフトウェア開発が可能になります。
AWRL6432BOOST を採用すると、TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット エコシステムに接続できます。
特長
- 57GHz ~ 64GHz ミリ波センサ
- FR4 ベースの PCB サブストレート
- 3 個の受信 (3RX) アンテナと 2 個の送信 (2TX) アンテナは、120 度の水平視野角 (FoV) と 80 度の垂直 FoV を実現
- USB 電源と、ディスクリートの DC/DC 電源ソリューションを採用し、消費電力を監視するオンボード機能を搭載
- コスト最適化済み PCB のルール:製造コストの低減を重視、マイクロビアを使用せず、スルー ビアのみを使用、BGA (ボール グリッド アレイ) パッドでビアを使用しない
- ホスト制御インターフェイス向けの 60 ピン高速インターフェイス、DCA1000EVM との直接インターフェイス、およびマイコン LaunchPad 開発キット エコシステムをサポート
- Micro-USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
- 保証カード (免責事項シート)
車載ミリ波レーダー・センサ
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST ブースタパックは、シングルチップ、低消費電力のミリ波レーダー センサの評価基板
MMWAVE-STUDIO-3G — mmWave studio GUI tools for third-generation parts (xWRLx432)
MMWAVE-STUDIO-3G — mmWave studio GUI tools for third-generation parts (xWRLx432)
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.
This version supports the following device variants - AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432 and IWRL1432.
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
製品
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
See attached release notes
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
New Modules
- Technology Comparisons -> LIDAR
- Discusses the tradeoffs between LIDAR sensors and TI radar sensors
- Demonstrates scenarios where applcications could benefit from the addition of a radar sensor
- Radar Algorithms -> Tracking with GTRACK
- In-depth look at the commonly used tracking algorithm GTRACK
- Provides context on how GTRACK works and how it can be utilized to support various applications
- Integration Considerations -> Antenna Design
- Provides introduction on how to design an antenna pattern for a 60 or 77 GHz radar sensor
- Discusses the various tradeoffs to be considered when designing an antenna
- Integration Considerations -> Functional Safety
- Gives background on how TI supports Functional Safety for its radar sensors
- Provides background on relevant industry standards that are forming related to Functional Safety
MMWAVE-L-SDK — mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432
MMWAVE-L-SDK — mmWave SDK for xWRL6432, IWRL6432AOP, IWRL6432W and xWRL1432
Windows Installer for the 05.05.03.00 SDK
Linux Installer for the 05.05.03.00 SDK
製品
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest for the 05.05.03.00 SDK
リリース情報
- Building blocks
- Integrated driver packages.
- Power management framework to exercise different device low power modes .
- Layered approach to programming analog front end (AFE).
- FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-M4F processor
- Demonstrations and examples
- FreeRTOS-based demos.
- Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
- Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
- Representation of “motion detect ” , "point cloud" and benchmarking data from demo via low power visualizer GUI.
- Profiles tuned to common end-user scenarios, such as sensitivity to motion.
- Tools
- Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
- SysConfig for the system code generation.
最新情報
- Added support for IWRL6432W device in SDK
- Bug fixes (Refer to Release notes in package for more details)
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
- デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Arm ベースのプロセッサ
- MSP430 マイコン
- C2000 リアルタイム・マイコン
- Arm ベースのマイコン
- シグナル・コンディショナ
- ミリ波レーダー・センサ
- Wi-Fi 製品
- Sub-1GHz 製品
- デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.1.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- IDE features improvements (Projects, Memory View, Watch View, Breakpoints, etc.)
- Startup improvement on macOS version with Arm® processors
- Note: the Theia IDE component is now compiled for Arm® processors for performance improvements, but the backend components are still x86 based, so Rosetta is still required.
- Device Support Updates (added AM62L support, added xWRL68xx support, added MSPM0C110x support, various improvements to LPCS flash library, various improvements and bug fixes for F28 and F29 devices)
- Compiler Updates (TI ARM Clang v4.0.2. More info: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG)
- SysConfig v1.23 supporting the latest devices, features improvements, bug fixes (more info: https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG)
- Updated to latest J-Link support package (v8.12.4)
- Various enhancements and bug fixes
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AWRL6432BOOST EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 2月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | xWRL6432 Evaluation Module (xWRL6432BOOST) User's Guide | PDF | HTML | 2022年 12月 5日 |