MULTIPKGLDOEVM-823

DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823

購入

概要

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

特長
  • DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージに封止済みの大半の LDO リニア レギュレータをサポート
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2980-ADJ イネーブル搭載、50mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ LP2981 イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP3985 バイパスとイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ LP5907-Q1 車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV702P イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV707P イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV709 3.2 μ A の電源電流、 150mA 、 30V 、低ドロップアウト( LDO )リニア・レギュレータ TLV713P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、キャパシタ・フリー、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV717P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV733P イネーブル搭載、300mA、キャパシタ・フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV733P-Q1 車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV740P フォールドバック電流制限付き 300mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV741P アクティブ出力放電機能とイネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV743P イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (Iq)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TLV755P イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV757P イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV758P イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV759P イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV766-Q1 車載対応、調整可能出力と固定出力、500mA、16V、正電圧 LDO リニア・レギュレータ TLV767-Q1 車載対応、調整可能出力と固定出力、1A、16V、正電圧低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV770 50mA、小型、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ TLV771 150mA、小型、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TLV772 300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、調整可能な LDO TLV773 イネーブル搭載、300mA、高 PSRR (電源除去比)、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TLV774 イネーブル搭載、300mA、小型、高 PSRR、低ドロップアウト レギュレータ TPS709 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS723 イネーブル搭載、200mA、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS737 逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ TPS784 高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS784-Q1 車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ TPS785-Q1 車載対応、1A、高精度、調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A02 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable TPS7A03 ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A05 200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable TPS7A20 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A20C 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A20L 高 PSRR、1.2V ロジック対応のイネーブル機能搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ) 電圧レギュレータ TPS7A20U 75mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7A21-Q1 車載、500mA、低ノイズ、超低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7A24 イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ TPS7B84-Q1 車載、イネーブル機能搭載、高速過渡応答、150mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ TPS7B91 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ TPS7B92 300mA、40V、1.8μA の静止電流 (IQ)、低ドロップアウト リニア レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN パッケージ向け汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator EVM User's Guide 2016年 10月 12日
証明書 MULTIPKGLDOEVM-823 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ