TPS22906
Interruptor de carga de 3.6 V, 0.5 A, 90 mΩ con descarga de salida
Hoja de datos
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
TPS22906
- Low-Input Voltage: 1.0 V to 3.6 V
- Ultra-Low ON-State Resistance
- rON = 90 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 100 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 114 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 172 mΩ at VIN = 1.2 V
- 500-mA Maximum Continuous Switch Current
- Ultra-Low Quiescent Current: 82 nA at 1.8 V
- Ultra-Low Shutdown Current: 44 nA at 1.8 V
- Low Control Input Thresholds Enable Use of 1.2-V/
1.8-V/2.5-V/3.3-V Logic - Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Current:
220 µs tr - ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human Body Model
- Four-Terminal Wafer-Chip-Scale Package
(WCSP)- 0.9 mm × 0.9 mm,
0.5-mm Pitch, 0.5-mm Height
- 0.9 mm × 0.9 mm,
TPS22906 device is an ultra-small, low ON-state resistance (rON) load switch with controlled turn on. The device contains a P-channel MOSFET that operates over an input voltage range of 1.0 V to 3.6 V. The switch is controlled by an on/off input (ON), which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals. A 120-Ω on-chip load resistor is added for output quick discharge when the switch is turned off. TPS22906 is available in a space-saving 4-terminal WCSP with 0.5-mm pitch (YZV). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS22906 Ultra-Small, Low-Input Voltage, Low rON Load Switch datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 22 jul 2015 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje