TPS2399
- Wide Input Supply Range: –36 V to –80 V
- Transient Rating to –100 V
- Improved Transient Response
- Enable Input (EN)
- Programmable Current Limit
- Programmable Current Slew Rate
- Fault Timer to Eliminate Nuisance Trips
- Open-Drain Power Good Output (PG)\
- 8-Pin MSOP Package
- APPLICATIONS
- –48-V Distributed Power Systems
- Redundant Negative Voltage Supplies
- Central Office Switching
The TPS2398 and TPS2399 integrated circuits are hot swap power managers optimized for use in nominal 48-V systems. For redundant-supply systems, they incorporate an improved circuit breaker response that provides rapid protection from short circuits, while still enabling plug-ins to tolerate large transients that can be generated by the sudden switchover to a higher voltage supply. They are designed for supply voltage ranges up to 80 V, and are rated to withstand spikes to 100 V. In conjunction with an external N-channel FET and sense resistor, they can be used to enable live insertion of plug-in cards and modules in powered systems. Both devices provide load current slew rate and peak magnitude limiting, easily programmed by sense resistor value and a single-external capacitor.
They also provide single-line fault reporting, electrical isolation of faulty cards, and protection against nuisance overcurrent trips. The TPS2398 latches off in response to current faults, while the TPS2399 periodically retries the load in the event of a fault.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | -48V Hot Swap Controller datasheet (Rev. A) | 03 sep 2003 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
Selection guide | Hot Swap Selection Tool | 28 jul 2015 | ||
EVM User's guide | TPS2398EVM User's Guide | 18 ago 2003 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.