24-pin (RGE) package image

TPS25740BRGER NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Controlador de fuente USB tipo C™ y PD USB

NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS25740BRGET NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TPS25740B

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS25740B

  • USB PD 2.0 Certified (TID# 1030004) and USB PD 3.0 Compliant Provider
  • Pin-Selectable Voltage Advertisement
    • 5 V, 9 V, 12 V, and 15 V
    • 5 V, 9 V, 15 V, and 20 V
  • Pin-Selectable Peak Power Settings
    • 8 Options 18 W – 100 W
  • High Voltage and Safety Integration
    • Overvoltage, Overcurrent, Overtemperature Protection and VBUS Discharge
    • IEC 61000-4-2 Protection on CC1 and CC2
    • Input Pin for Fast Shutdown Under Fault
    • Control of External N-ch MOSFET
    • 3-Pin External Power Supply Control
    • Wide VIN Supply (4.65 V – 25 V)
  • Below 10 µA Quiescent Current When Unattached
  • Port Attachment Indicator
  • Self-Directed Port Power Management for Dual-Port Applications

Descripción de TPS25740B

The TPS25740B, a fully compliant and USB Power Delivery (PD) 2.0 certified solution, implements a power source for USB Type-C™ PD. It is easy to use and minimizes time to market because there is no firmware or external microcontroller required, just connect it to the board. The device offers four voltages with a maximum voltage and power up to
20 V at 100 W. The TPS25740B automatically handles all USB PD negotiations, handshakes using the CC pins, and selects the voltage from the power supply using the CTLx pins. The PCTRL pin allows for dynamically reducing the amount of power advertised to enable port power management. The TPS25740B integrates functions such as OVP, OCP, ESD, UVLO, OTSD, and VBUS discharge to help save solution size and cost while enabling a safe and robust design. The TPS25740B controls an N-ch MOSFET for the VBUS switch, saving system cost versus solutions that require a P-ch MOSFET. The ultra-low standby power of the TPS25740B makes it easier to pass energy efficiency standards and extends battery life in mobile applications.

The TPS25740B typically draws 8.5 µA (or 5.8 µA if VDD = 3.3 V) when no device is attached. Additional system power saving is achievable by using the Port Attachment Indicator (DVDD) output to disable the power source when no device is attached.

Protection features include overvoltage protection, overcurrent protection, over-temperature protection, IEC for CC pins, and system override to disable the gate driver (GD).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS25740BRGET NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información