TPS2592AA
- VOPERATING = 4.5 V to 13.8 V, VABSMAX = 20 V
- Integrated 28-mΩ Pass MOSFET
- Fixed 15-V Over Voltage Clamp
- 2-A to 3.7-A Adjustable ILIMIT (±15% Accuracy)
- Reverse Current Blocking Support
- Programmable OUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. 169910*
- *RILIM ≤ 100 kΩ (4 A max)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS2592Ax family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current, and reverse current.
Current limit level can be set with a single external resistor. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required.
Applications with particular voltage ramp requirements can set dV/dT with a single capacitor to ensure proper output ramp rates. Many systems, such as SSDs, must not allow holdup capacitance energy to dump back through the FET body diode onto a drooping or shorted input bus. The BFET pin is for such systems. An external NFET can be connected “Back to Back (B2B)” with the TPS2592Ax output and the gate driven by BFET to prevent current flow from load to source.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2592Ax 12-V eFuse with Over Voltage Protection and Blocking FET Control datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 03 dic 2014 |
Certificate | TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 10 abr 2020 | ||
Certificate | UL Certificate of Compliance UL 2367 | 10 abr 2020 | ||
User guide | TPS2592XXEVM-531 EVM: Evaluation Module for TPS2592XX (Rev. A) | 20 nov 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS2592AA Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP9773 — Diseño de referencia de fuente de alimentación USB con TPS61088 para soporte de carga rápida 2.0
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.