10-pin (DRC) package image

TPS26620DRCT ACTIVO

eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS26620DRCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS2662

  • 4.5-V to 60-V operating voltage, 62-V absolute maximum
  • Integrated reverse input polarity protection to –60 V
  • Integrated reverse output polarity protection to – (60 – VIN) (TPS26624 and TPS26625 only)
  • Integrated back to back MOSFETs with 478-mΩ total RON
  • 25-mA to 880-mA adjustable current limit (±5% accuracy at 880 mA)
  • Load protection during surge (IEC 61000-4-5) with minimum external components
  • Electrical fast transients immunity according to IEC 61000-4-4
  • Fast reverse current blocking response (0.3 µs)
  • Adjustable UVLO, OVP cut off, output slew rate control for inrush current limiting
  • Fixed 38-V overvoltage clamp (TPS26622 and TPS26623 only)
  • Low quiescent current, 340 µA in operating, 12 µA in shutdown
  • Small foot print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
  • UL 2367 recognized
    • File No. 169910
    • RILIM ≥ 7.5 kΩ (0.91-A maximum )
  • IEC 62368-1 certified

Descripción de TPS2662

The TPS2662x family are compact, feature rich high voltage eFuses with a full suite of protection features. The wide supply input range of 4.5 V to 60 V allows control of many popular DC bus voltages. The device can withstand and protect the loads from positive and negative supply voltages up to ±60 V. The TPS26624 and TPS26625 devices support both input as well as output reverse polarity protection feature. Integrated back to back FETs provide reverse current blocking feature making the device suitable for systems with output voltage holdup requirements during power fail and brownout conditions. Load, source and device protection are provided with many adjustable features including overcurrent, output slew rate and overvoltage, undervoltage thresholds. The internal robust protection control blocks along with the high voltage rating of the TPS2662x family helps to simplify the system designs for Surge protection.

The TPS26620, TPS26622 and TPS26624 feature latch-off and TPS26621, TPS26623 and TPS26625 feature auto-retry functionality, which are the overtemperature and overcurrent fault events.

The devices are available in a 3 mm × 3 mm 10-pin SON package and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS26620DRCR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información