LP-AM243

AM243x Arm® ベース マイコン向け、汎用 LaunchPad 開発キット

LP-AM243

購入

概要

LP-AM243 は、TI の Sitara™ 高性能マイコンである AM243x シリーズ向けの開発ボードです。このボードは、初期の評価とプロトタイプ製作に最適です。次期アプリケーションの開発に適した、標準化済みで使いやすいプラットフォームを実現します。LP-AM243 は、小型フォーム ファクタの Sitara™ AM2434 ALX マイコン (MCU) と付加的なコンポーネントを採用しています。開発ユーザーは、産業用イーサネット、標準的なイーサネット、高速シリアル インターフェイス (FSI) などの各種デバイス インターフェイスを使用して、プロトタイプを容易に製作できます。

AM2434 は、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET などのさまざまな産業用イーサネット プロトコルをサポートしています。この LaunchPad™ は、小型フォーム ファクタの AM243 ALX パッケージを搭載しているため、TMDS243EVM より小規模なペリフェラル セットを実現できます。

このボードは LaunchPad™ 開発キットの拡張バージョンであり、開発用の複数の追加ピンを採用し、2 個のブースタパック プラグイン モジュールとの接続をサポートしています。また、LP-AM243 には直観的なすぐに使用できるガイド (Out-of-Box Guide) も付属しており、エンジニアがすぐに評価を開始するのに役立ちます。

特長
  • 2 個の RJ45 イーサネット ポートは、1Gbps または 100Mbps の速度に対応
  • 40 ピン ブースタパック プラグイン モジュール向けのデュアル インターフェイス
  • 512MB QSPI フラッシュ
  • CAN トランシーバ
  • オンボード XDS110 エミュレータ

  • 組み立て済み AM243x LaunchPad 開発キット
  • USB Type-C ケーブル

Arm Cortex-R マイコン
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

LP-AM243 はプロトタイプ評価基板で、数量限定で提供しています。

付加的なツールの特長

LP-AM243 評価基板 (EVM) は現在、HS-FS (High Security Field Securable:高度セキュリティ対応、フィールドでのセキュア化可能) デバイスを搭載しています。Code Composer Studio で HS-FS デバイスを特定して使用する方法の詳細については、AM243x MCU+ SDK の HS FS 移行ガイド (HS FS migration) セクションと、LP-AM243 EVM ユーザー ガイドのセキュリティ (security) の章をご覧ください。

開始する


  1. ステップ 1:LP-AM243 のご注文。

  2. ステップ 2:クラウドをベースとする、入手後すぐに使用できる LP-AM243 を起動すると、短時間で開発を開始し、すぐに使用できるベンチマーク・デモを実行することができます。

  3. ステップ 3:使いやすいトレーニング・モジュールについては、MCU+Academy (英語) をご覧ください。

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started on CC330x with RTOS

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Start prototyping your design with AM243x LaunchPad development kit

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

LP-AM243 — AM243x general purpose LaunchPad™ development kit for Arm®-based MCU

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 LaunchPad™ kit with Sitara™ AM243x MCU Pinout Map 2021年 6月 18日
ユーザー・ガイド AM243x LaunchPad Development Kit User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2024年 1月 10日
アプリケーション概要 Industrial Ethernet to IO-Link Gateway for Controlling Edge Devices PDF | HTML 2023年 9月 1日
証明書 LP-AM243 EtherCAT Conformance Certificate 2023年 4月 2日
証明書 LP-AM243 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 9月 9日
その他の資料 AM243x LaunchPad out-of-box experience 2021年 7月 7日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM243X AM243x Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ