LM74900-Q1
Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para
LM74900-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Functional Safety-Capable
- 3-V to 65-V input range
- Reverse input protection down to –65 V
- Drives external back-to-back N-Channel MOSFETs in common drain configuration
- Ideal diode operation with 10.5-mV A to C forward voltage drop regulation
- Low reverse detection threshold (–10.5 mV) with fast turn off response (0.5 µs)
- 20-mA peak gate (DGATE) turn on current
- 2.6-A peak DGATE turnoff current
- Adjustable overcurrent and short circuit protection
- Analog current monitor output with 10% accuracy (IMON)
- Adjustable overvoltage and undervoltage protection
- Low 2.5-µA shutdown current (EN=Low)
- SLEEP mode with 6-µA current (EN=High, SLEEP=Low)
- Meets automotive ISO7637 transient requirements with a suitable TVS diode
- Available in space saving 24-Pin VQFN package
The LM749x0-Q1 ideal diode controller drives and controls external back to back N-Channel MOSFETs to emulate an ideal diode rectifier with power path ON/OFF control with overcurrent and overvoltage protection. The wide input supply of 3 V to 65 V allows protection and control of 12-V and 24-V automotive battery powered ECUs. The device can withstand and protect the loads from negative supply voltages down to –65 V. An integrated ideal diode controller (DGATE) drives the first MOSFET to replace a Schottky diode for reverse input protection and output voltage holdup. With a second MOSFET in the power path the device allows load disconnect (ON/OFF control) in case of overcurrent and overvoltage events using HGATE control. The device has integrated current sense amplifier which provides accurate current monitoring with adjustable overcurrent and short circuit thresholds. The device features an adjustable overvoltage cut-off protection feature. The device features a SLEEP mode which enables ultra-low quiescent current consumption (6 µA) and at the same time providing refresh current to the always ON loads when vehicle is in the parking state. The LM749x0-Q1 has a maximum voltage rating of 65 V.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM74900Q1EVM — Módulo de evaluación LM74900-Q1 para controlador de diodo ideal
El módulo de evaluación LM74900-Q1 evalúa el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal LM74900-Q1 en aplicaciones de protección inversa de la batería. Este módulo de evaluación demuestra cómo el LM74900-Q1 controla dos MOSFET de potencia de canal N inverso para emular un (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP41085 — Diseño de referencia de módulo de pantalla de infoentretenimiento de 100 W con capacidades de seguri
El LM74900-Q1 es la primera etapa del diseño que cumple una función de protección para la tensión de (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.