TPS22811
Interruptor de carga de 2.7 V a 16 V, 10 A, 6 mΩ con protección rápida de sobretensión y monitori
TPS22811
- Wide operating input voltage range: 2.7 V to 16 V
- 20-V absolute maximum
- Integrated FET with low on-resistance: RON = 6 mΩ (typ.)
- Adjustable output slew rate control (dVdt)
- Active high enable input with adjustable undervoltage lockout threshold (UVLO)
- Active low enable input with adjustable undervoltage lockout threshold (OVLO)
- Fast overvoltage protection
- Adjustable overvoltage lockout (OVLO) with 1.2-µs (typ.) response time
- Analog load current monitor output (IMON)
-
- ±9 % accuracy for IOUT > 3 A
-
- Fast-trip response for short-circuit protection in steady-state
- 640-ns (typ.) response time
- Fixed threshold
- Overtemperature protection
-
Power-good (PG) indication with adjustable threshold (PGTH)
- Quick Output Discharge
- Small footprint: QFN 2 mm × 2 mm, 0.45-mm pitch
The TPS22811x is a highly-integrated, power-distribution solution in a small package. The device allows control and monitoring of power supply rails using minimum number of external components.
Output slew rate and inrush current can be adjusted using one external capacitor. Loads are protected from input overvoltage conditions by cutting off the output if input exceeds an adjustable overvoltage threshold. The device integrates a fast-trip response to provide protection against severe faults at the output during steady-state.
The devices provide an accurate analog sense of the output load current as well as a digital power-good indication to help with system monitoring and diagnostics.
The devices are available in a 2-mm × 2-mm, 10-pin HotRod™ QFN package for improved thermal performance and reduced system footprint.
The devices are characterized for operation over a junction temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS22811x 2.7 V – 16 V, 10-A, 6-mΩ Load Switch with Adjustable Overvoltage Protection and Current Monitoring datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 19 jul 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS22811EVM — Módulo de evaluación TPS22811 para interruptor de carga de 2.7 V a 16 V, 10 A, 6 mΩ
La placa de evaluación del interruptor de carga TPS22811EVM permite la evaluación del circuito de referencia del interruptor de carga TPS22811. El dispositivo TPS22811 es un interruptor de carga eFuse de 10 A y 2,7 V a 16 V con FET de 6 mΩ integrado, protección contra corriente de irrupción, (...)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPW) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.