TPS23521
Controlador de intercambio en caliente de –10 V a –80 V con límite de corriente doble y controlador
TPS23521
- –10-V to –80-V DC Operation, –200-V Absolute Maximum
- Soft Start Cap Disconnect
- Dual Hot Swap Gate Drive
- 400-µA Gate Sourcing Current
- Dual Current Limit (based on VDS)
- 25 mV ±4% When Low VDS
- 3 mV ±25% When High VDS
- Programmable UV(±1.5%) and OV (±2%)
- Programmable Hysteresis (±11%)
- Retries After Time Out
- 16-Pin TSSOP
The TPS23521 is a high performance hot swap that enables high power telecom systems to comply with stringent transient requirements. The 200-V absolute maximum rating makes it easier to survive lightning surge tests (IEC61000-4-5). The soft start cap disconnect allows for the use of smaller hot swap FETs by limiting the inrush current, without hurting the transient response. The dual hot swap gate driver saves space and BOM cost in high power applications that require multiple hot swap FETs.The 400-µA sourcing current allows fast recovery, which helps to avoid system resets during lightning surge tests. The dual current limit makes it easier to pass brown outs and input steps such as required by the ATIS 0600315.2013. Finally, it offers accurate undervoltage and overvoltage protection with programmable thresholds and hysteresis.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS23521: –48-V High Performance Hot Swap Controller datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 06 dic 2017 |
| White paper | Floating Ground Hot-Swap Architecture to Enable Robust Protection on 800V or ±400V DC Power Distribution | PDF | HTML | 10 mar 2026 | |
| Application note | Output Voltage Clamping Using TPS23521 to Meet NEBS Compliance | PDF | HTML | 03 sep 2024 | |
| Application note | Protecting Radio, Baseband and Active Antenna Systems with TPS2352x Hot Swaps | 28 jun 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.