TPS24712
Controlador de intercambio en caliente de 2.5 V a 18 V con limitación de potencia con inicio suave
TPS24712
- 2.5-V to 18-V Operation
- Accurate Current Limiting for Startup
- Programmable FET SOA Protection
- Accurate 25-mV Current-Sense Threshold
- Power-Good Output
- Fast Breaker for Short-Circuit Protection
- Programmable Fault Timer
- Programmable UV Threshold
- Drop-In Upgrade for LTC4211 – No Layout
Changes - PG, FLT Active-High and Active-Low Versions
- MSOP-10 Package
The TPS24710/11/12/13 is an easy-to-use, 2.5 V to 18 V, hot-swap controller that safely drives an external N-channel MOSFET. The programmable current limit and fault time protect the supply and load from excessive current at startup. After startup, currents above the user-selected limit will be allowed to flow until programmed timeout – except in extreme overload events when the load is immediately disconnected from source. The low, 25mV current sense threshold is highly accurate and allows use of smaller, more efficient sense resistors yielding lower power loss and smaller footprint.
Programmable power limiting ensures the external MOSFET operates inside its safe operating area (SOA) at all times. This allows the use of smaller MOSFETS while improving system reliability. Power good and fault outputs are provided for status monitoring and downstream load control.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS24710EVM-003 — Módulo de evaluación para controlador de intercambio en caliente de limitación de potencia de tensió
The TPS24710EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24710 positive voltage power-limiting hot swap controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller in latch off mode with an external MOSFET.
The TPS24710EVM-003 may also be used to evaluate the (...)
TPS24712 Unencrypted PSpice Transient Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.